Ladda ner dokument () av 20
Mellanspänningsställverk

Magnefix

Magnefix ställverk är ett helt epoxihartsisolerat ringhuvudaggregat för distributionsnät på upp  till 15 kV. Den kompakta konstruktionen och den helt isolerade designen gör Magnefix idealisk för installation i transformatorstationer, höghus och vindkraftverksanslutningar.

MD4 up to 12 kV, MDF up to 15 kV

Märkspänning (värde)
upp till 15 kV
Nominell märkström
upp till 450 A
Kapslingsklass
IP 2X

Viktiga egenskaper

  • Extremt kompakt (91 mm per kopplingspanel)
  • Säker och pålitlig
  • Flexibel design, hög grad av modularitet
  • Användarvänlig
  • Miljövänlig (SF6-fri)
  • Kostnadseffektiv

Fri från SF6 i över 50 år.

Magnefix introducerades för första gången på marknaden 1955. Sedan dess har mer än 200 000 Magnefix-ställverk levererats till nöjda kunder över hela världen. Den smarta designen, den säkra och robusta konstruktionen och den enkla användningen gör Magnefix ”tidlös”. Magnefix-användare kan räkna med maximalt stöd och tillhörande service.

Magnefix MD4

Magnefix MDF

Hållbarhet är en del av vårt DNA

Magnefix använder luft och epoxiharts för isolering i stället för SF6. Detta eliminerar risken för läckage och minimerar underhållskostnader samt kostsamma förfaranden för bortskaffande i slutet av livscykeln eftersom alla material kan återanvändas eller återvinnas. Eaton har varit pionjär inom SF6-fria mellanspänningssystem i mer än 60 år, med över en miljon SF6-fria ställverkspaneler installerade över hela världen.
Specifikationer

Teknisk information

eaton-magnefix-dimensional-drawings-w.JPG
  Magnefix typ MD4 Magnefix typ MF
Kabelenhet 91 mm 105 mm
Anslutningsenhet för samlingsskenor 91 mm 105 mm
Kabelenhet för övre anslutning 91 mm 210 mm
Blind kopplingspunkt 91 mm -
Sektionsindelare för samlingsskena 182 mm 210 mm
Säkring med skyddsavstängning 230 mm 244 mm
Effektbrytare med skyddsavstängning 230 mm -
Beräkningar för total bredd B = C x 91 + T x 230 + 72 B = C x 105 + T x 244 + 72
(C = antal kabelenheter, T = antal skyddsavstängningar)
spacer

Allmänt

Magnefix typ MD4 | Magnefix typ MF
Märkspänning (värde) kV 3,6 7,2 12 | 3,6 7,2 12 15
Hållspänning vid stöt kV 40/46 60/70 75/85 | 40/46 60/70 75/85 95/110
Strömfrekvenshållspänning kV 10/12 20/23 28/32 | 10/12 20/23 28/32 38/45
Frekvens Hz 50-60 50-60 50-60 | 50-60 50-60 50-60 50-60
spacer

Skensystem

Magnefix typ MD4 | Magnefix typ MF
Normalström A 400 400 400 | 630 630 630 630
Märkkortslutningsström kV – 1 s 14,4 14,4 14,4 | 20 20 20 20
Märkkortslutningsstötström kV 31 31 31 | 50 50 50 50
spacer

Brytare och frånkopplingar

Magnefix typ MD4 | Magnefix typ MF
Normalström A 400 400 400 | 450 450 450 450
Brytström för huvudsaklig aktiv belastning A 400 400 400 | 450 450 450 450
Kortslutning som leder till toppvärde kA 31 31 31 | 50 50 50 50
Märkkortslutningsström kV – 1 s 14,4 14,4 14,4 | 20 20 20 20
Jordfelsbrytström A 240 240 240 | 240 240 240 240
Nominell kabelladdningsbrytström A 25 25 25 | 25 25 25 25
spacer

Effektbrytare

Magnefix typ MD4
Normalström A 400 400 400
Märkkortslutningsström kA – 1 s 14,4 14,4 14,4
Kortslutning som bryter toppström kA 14,4 14,4 14,4
Likströmskomponent % 20 20 20
spacer

Säkringslänk

Magnefix typ MD4 | Magnefix typ MF
Normalström A 57,7 57,7 57,7 | 57,7 57,7 57,7 57,7
spacer

Standarder och förordningar

Magnefix mellanspänningsställverk uppfyller de senaste IEC-föreskrifterna:

  • IEC 62271-1 för högspänningsställverk
  • IEC 62271-100 för strömbrytare
  • IEC 62271-102 för omkopplare och jordningsbrytare
  • IEC 62271-103 för högspänningsbrytare
  • IEC 6227-201 för isoleringsslutna växelströmsställverk och kontrollutrustning
  • IEC 60529 för kapslingsklass (IP-beteckning)
  • IEC 60044-1 för strömtransformatorer
spacer

Magnefix mellanspänningsställverk är certifierade för följande överensstämmelser:

  • KEMA
spacer

Magnefix produktionsanläggningar uppfyller följande standarder:

  • ISO 9001 för kvalitetsledning
  • ISO 14001 för miljöhantering
  • ISO 50001 för energihantering
spacer
Nedladdningslänkar
X
Download Close