Ladda ner dokument () av 20

Minska risken för en ljusbåge i din anläggning

En stabil elförsörjning är ett måste för kommersiella och industriella företag, som t.ex processindustrier, kontor, sjukhus och fabriker som är beroende av kontinuerlig elektrisk kraft.

En stabil elförsörjning i sådana företag är beroende av eldistributionen från lågspänningsställverket som utgör kärnan i elinstallationen. De krav som ställs på dessa ställverk, särskilt när verksamheten och infrastrukturen expanderar över tid, gör dem sårbara för ljusbågar.

Trots dessa påtagliga risker är elektriska ställverk lätta att förbise vid en säkerhetsanalys av kommersiella byggnaders infrastruktur. Utrustningen är ofta undangömd och svår att se, och den allmänna uppfattningen är att ställverk är helt säkra så länge de uppfyller kraven i (International Electrotechnical Commission’s) IEC-standard 61439.

Forskning av oberoende experter visar att ett optimalt skydd inte alltid erhålls genom att enbart uppfylla standarden; en högre säkerhetsnivå kan uppnås genom att implementera ny teknik. Det är alltså möjligt att ytterligare minska risken för ett katastrofalt ljusbågsfel med dess kostsamma och potentiellt dödliga konsekvenser.

Designverktyg för lågspänningsinstallationer i enlighet med IEC-standarder

När man planerar eldistribution för lågspänning måste man ta hänsyn till många aspekter vad gäller installation och utrustning. Eaton erbjuder elkonsulter, elektriker och kraftnätingenjörer ett flertal hjälpmedel för att kunna planera en lösning som uppfyller IEC-standarder.

Överlägsen säkerhet för underhållspersonalen

Risken för ett ljusbågsfel är som störst vid underhållsarbeten. Eaton’s nya NZM digitala effektbrytare kan utrustas med Eaton’s Arcflash Reduction Maintenance System (ARMS). ARMS reagerar praktiskt taget omedelbart vilket radikalt minskar ljusbågens energi och risker för personalen.

Video om skydd mot ljusbågar - säkerhetslösningar som överträffar IEC-standarder

Ljusbågar kan inträffa i eldistributionssystem, oberoende av preliminära skyddsåtgärder. Se hur en ljusbåge kan orsaka potentiellt katastrofala skador för din personal och din verksamhet.

Eaton erbjuder ett omfattande utbud av lösningar, t.ex. Diagnose och Arcon, som hjälper företag att minska risken för kostsamma driftavbrott.

Bernhard Gegenbauer, Marknadsförings- och produktchef – Power Distribution Division – Eaton

Video med säkerhetsåtgärder för installation av lågspänningsställverk

 

I den här videon beskriver Alfred Mörx behovet av att överväga säkerhetssystem för lågspänningsutrustningar och hur de kan påverka tillgänglighet och säkerhet för medarbetarna.

Framgångsberättelser från kunder

Airbus uppgraderar lågspänningsställverk med Eatons support och expertis.

Filtrera

    Filtrera