Ladda ner dokument () av 20

Optimera maskinens och systemets prestanda

Använd data för att förbättra kapaciteten

Du kan öka drifttiden och minska underhållskostnaderna genom att optimera en maskins eller fabriks prestanda I dagens värld handlar allt om data. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att enkelt samla in data i systemen, lagra dem säkert och analysera dem för att förbättra driften. 

Förbättra maskinens kapacitet och tillgänglighet

Du får en transparent bild av användning, kapacitet och tillgänglighet genom att visualisera maskindata. Med den här informationen kan maskintillverkare minska driftskostnaderna och förbättra maskinens prestanda med förebyggande underhåll. Våra experter och IIoT-partner hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din maskintyp och tillämpning. 

Samlar enkelt in data i maskiner och system 

Det första steget i alla Industri 4.0- och IIoT-projekt är att förbereda maskinen på ett sätt som gör att du kan få tillgång till alla nödvändiga data om processprestanda och tillgänglighet. Visar motorströmmen på en bra driftsfunktion? Är temperatur och vibration på förväntade nivåer? För nya och till och med för ombyggnadsprojekt är vårt smarta ledningsdragningssystem SmartWire-DT i kombination med smarta enheter med integrerade avkänningsfunktioner ett verktyg som gör att maskintillverkare och systemintegrerare kan digitalisera sina maskiner och processer snabbare och enklare än någonsin tidigare.

Utvalda artiklar från vårt kunskapscenter