Ladda ner dokument () av 20

Skydda personal, tillgångar och maskintillförlitligheten

Minimera risken för företaget

Varje osäker situation, oavsett om det är människor eller bara tillgångar som utsätts för fara, är en för mycket. Dessutom kan alla elolyckor orsaka betydande strömavbrott och maskindriftstopp. Vi förstår att säkerhet och trygghet inte kan äventyras. Vårt fokus ligger alltid på att se till att personalen är säker och att din utrustning är tillförlitlig, så att verksamheten fungerar smidigt.

Förbättra förarskyddet med avancerad energihantering

Våra kapslade brytare är kända världen över för att ge tillförlitligt skydd för förare och tillgångar. Med den nya generationens digitala kretsbrytare har förarskyddet vid underhåll förbättrats avsevärt. Den integrerade, mycket noggranna avkänningsfunktionen ger dig dessutom nästan alla tillgängliga data från den elektriska kretsen. Tack vare flera kommunikationsalternativ är det enkelt att samla in den här informationen och göra den tillgänglig för dataanalyser eller energihanteringssystem. Det här är ett stort steg mot att din verksamhet ska bli digital och mer effektiv.

Säkerställ kontinuitet i verksamheten med felströmskontroll

Felströmmar kan utgöra en stor risk för en verksamhets kontinuitet eftersom de kan orsaka avbrott eller till och med bränder. Att skydda kretsar med stabila jordfelsbrytare (JFB) är avgörande för all drift. Men i kritiska miljöer, som i de med vatten och hög luftfuktighet, kan tillförlitligheten hos en vanlig jordfelsbrytare påverkas. Med vår digitala jordfelsbrytare kan du vara säker på att verksamheten är skyddad mot riskerna som felströmmar medför, även under svåra förhållanden. 

Konstruera säkra elektriska kretsar enligt UL/CSA-standarder

När man tillverkar maskiner och system för den nordamerikanska marknaden måste man förstå UL/CSA-föreskrifterna och -standarderna och utforma elektriska kretsar samt välja skyddsenheter, strömställare och kontrollenheter i enlighet med kraven i dem. Det är viktigt att maskintillverkare som arbetar globalt får rätt information om och hjälp med bestämmelserna och att de informeras när bestämmelserna ändras. Kombinationen av en bred databas med dokumentation, utbildnings- och supportteam och tillgång till ett brett utbud av certifierade produkter gör oss till den perfekta partnern.

Utvalda artiklar från vårt kunskapscenter