Ladda ner dokument () av 20

Eaton EnergyAware UPS

Eatons EnergyAware UPS-lösning gör det möjligt för datacenter att bidra till förnybar energi och tjäna på investeringar.

EnergyAware UPS – Gröna pengar i grå utrymmen

Eatons EnergyAware UPS är den första lösningen som gör det möjligt för datacenter att bidra till förnybar energi och generera intäkter från nödvändiga investeringar. Denna lösning ger datahallarna kontroll över sin energi. Det är möjligt att välja hur mycket kapacitet man vill erbjuda, när och till vilket pris, samtidigt som man hjälper energileverantören att få balans vad gäller energiefterfrågan.

En ny möjlighet från datacentrets kraftinfrastruktur.

I stället för att bara efterfråga energi kan datacenter stödja elnätet och få kompensation för det. Eatons EnergyAware UPS  gör det möjligt för organisationer att tjäna pengar på befintliga UPS-investeringar genom att hjälpa energileverantörerna att balansera sina hållbara energibehov. Stora datacenteroperatörer, såsom leverantörer av molntjänster och samlokaliseringstjänster, kan få kompensation för omedelbara justeringar av energiförbrukningen som hjälper elnätet att undvika strömavbrott utan att äventyra kritiska belastningar.

Tjäna på energi.

Eatons EnergyAware UPS-lösning gör att ett datacenter kan öka sin konkurrenskraft genom att göra nödvändiga investeringar till en inkomstkälla och använda sitt UPS-system för att delta i frekvensregleringen. Transmissionssystemoperatörer kommer att kompensera datacenter för deras flexibilitet i energiförbrukningen när de hjälper till med att upprätthålla nätfrekvensen. En UPS med Eatons UPSaaR technology (EnergyAware UPS) kan användas för att reglera energiefterfrågan och generera extra intäkter som en del av att öka datacentrets konkurrenskraft gällande priser.
reservkraftslösning

En grönare datacenterlösning.

Förnybar energi är svårare att förutse och produktionen kan vara mer instabil, vilket gör det svårare för energileverantörer att balansera elförsörjningen. 

Datacenter kan stödja energileverantörerna genom att:

  • Anpassa efterfrågan på förnybar energi genom att tillhandahålla en flexibel kraftreserv
  • De kan balansera kraftreserven utan att använda fossila bränslen vilket bidrar till grön energi
  • Hjälpa energiproducenterna att ta vattenkraft från reserven och använda den i energiproduktioner

Eaton EnergyAware UPS är tillgänglig för

Power Xpert 9395P
Läs mer om
Power Xpert 9395P UPS
Eaton 93PM
Läs mer om
Eaton 93PM UPS

Resurser