Ladda ner dokument () av 20

216378
Modellkod: M22-K01

Eaton Moeller® series M22 kontaktelement, brytkontakt, front, skruvterminaler, frontfastsättning, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 contact element
Katalognummer
216378
EL-nummer
4355364
2335502
3767022
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082163785
Produktlängd/djup
38 mm
Produkthöjd
10 mm
Produktbredd
32 mm
Produktvikt
0.01 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
EN 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC
IEC 60947-5-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5
UL/CSA
Modellkod
M22-K01

Produktspecifikationer

Används med
Kan användas med NZM3, 4 effektbrytare: upp till tre standardhjälpkontakter kan klämmas in i effektbrytaren.
Kan användas med NZM4 effektbrytare: upp till två standardhjälpkontakter kan klämmas in i effektbrytaren.
Kan användas med NZM1, 2, 3 effektbrytare: en utlösningsindikerande hjälpkontakt kan klämmas in i effektbrytaren.
Kan användas med NZM2 storlek effektbrytare: en standardhjälpkontakt kan klämmas in i effektbrytaren.
Kan användas med NZM1 storlek effektbrytare: en standardhjälpkontakt kan klämmas in i effektbrytaren.
Typ
Hjälpkontakt
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning
Driftfrekvens
3 600 manövreringar/tim
Föroreningsgrad
3
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Manöverkraft – max
5 N
Ställdonsrörelse och -manöverkraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
85 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-25 °C
Konventionell termisk ström ith för hjälpkontakter (1-poliga, öppna)
4 A
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Kraft för pos. öppning – min
15 N
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.11 W
Knoppförfl.
5.7 mm
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
0
Antal bryt (felsignal)
0
Anslutn till SmartWire-DT
Nej
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Kontaktkonfiguration
1 NC
Villkorlig märkkortslutningsström (Iq)
1 kA
Kopplingstyp
Frontfastsättning
Enkelkontakt
Monteringsmetod
Frontfastsättning
Överspänn.kategori
III
Felkopplingssäkerhet
1 fel per 5 000 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 5 V DC/1 mA)
1 fel per 10 000 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 24 V DC/5 mA)
Kapslingsklass
IP20
Modell
Påbyggbar och integrerbar
Lamphållare/sockel
Ingen
Terminalkapa. (massiv/mångtrådig med ändhylsa)
2 x (0,5-0,75) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Märkdriftström (Ie)
5 A – 600 V AC
1 A - 250 V DC
Livslängd, elektrisk
1 200 000 manövreringar (vid 12 V, DC-13, 2,8 A)
1 600 000 manövreringar (vid 230 V, 0,5 A)
700 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 3 A)
1 000 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 1 A)
Termin.kapacitet (flätad)
0,5-2,5 mm²
Livslängd, mekanisk
5 000 000 manövreringar
Kortslut.skydd
PKZM0-10/FAZ-B6/1, kontakter, max. kortslutningsskydd, utan säkring
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
Produktkategori
Tillbehör
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 500 V
0.1 A
Märkortslut.skydd
Max. 10 A gG/gL, säkring, kontakter
Max. 10 A gG/gL, säkring, hjälpkontakter
Driftvridm.
0.8 Nm
Nominell isolat.spänn. (Ui)
500 V
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 115 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 500 V
2 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V
0.6 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
3 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 42 V
1.7 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V
1.2 A
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
6 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
500 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
220 V
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
0,5-1,5 mm²
Termin.kapacitet (massiv)
0,75-2,5 mm²
Stöttålighet
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms
Koppl.tid
NZM1, PN1, N(S)1: ca. 20 ms (vid manuell manövrering)
NZM2, PN2, N(S)2: ca. 20 ms (vid manuell manövrering)
NZM3, PN3, N(S)3: ca. 20 ms (vid manuell manövrering)
NZM4, N(S)4: ca. 90 ms, HIV:en har inte tidig brytning (vid manuell manövrering)

Exportera produktspecifikationer