Eaton Moeller® series DILEM kontaktor, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, kontakter N/O = normalt öppen = 1 N/O, fjäderterminaler, AC-drift
Produktnamn |
Eaton Moeller® series DILEM Mini contactor
|
Katalognummer |
230164
|
EL-nummer |
3250265
|
Land |
Sverige
|
EAN |
4015082301644
|
Produktlängd/djup |
52 mm
|
Produkthöjd |
58 mm
|
Produktbredd |
45 mm
|
Produktvikt |
0.17 kg
|
Certifiering(ar) |
CE
UL Category Control No.: NLDX UL 508 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-04 CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL File No.: E29096 UL |
Katalognoteringar |
Även testad enligt AC-3e.
|
Modellkod |
DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
|
Funkt. |
Positiva manöverkontakter enligt EN 60947-5-1 bilaga L, inklusive hjälpkontaktmodul
|
Försedd med: |
Hjälpkontakt
|
Antal poler |
Trepolig
|
Program |
Minikontaktorer för motorer och resistiva belastningar
|
Livslängd, mekanisk |
200 000 manövreringar (vid 240 V, AC-15)
7 000 000 manövreringar (spole 50/60 Hz) 150 000 manövreringar (vid 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 kontakter i serie 0,5 A) 10 000 000 manövreringar |
Inbyggnadsläge |
Efter behov (förutom vertikal med terminaler A1/A2 på botten)
|
Driftfrekvens |
9 000 mekaniska manövreringar/tim.
|
Överspänn.kategori |
III
|
Föroreningsgrad |
3
|
Produktkategori |
Kontaktorer
|
Skydd |
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
|
Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
|
Stöttålighet |
10 g, N/O huvudkontakt, grundenhet med hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
20 g, N/O hjälpkontakt, grundenhet med hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms 10 g, N/O huvudkontakt, grundenhet utan hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms 20 g, N/C hjälpkontakt, grundenhet med hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms 8 g, N/O hjälpkontakt, grundenhet utan hjälpkontaktmodul, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms |
Lämplig för |
Även motorer med effektivitetsklass IE3
|
Utnyttjandekategori |
AC-3: Normala AC-induktionsmotorer: start, avstängning under drift
AC-1: Icke-induktiva eller svagt induktiva belastningar, motståndsugnar AC-4: Normala AC-induktionsmotorer: start, anslutning, reversering, baxning |
Spänningstyp |
AC
|
Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
Omgivande driftstemperatur – max |
50 °C
|
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min |
-25 °C
|
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max |
40 °C
|
Omgivande förvaringstemp. – min |
-40 °C
|
Omgivande förvaringstemp. – max |
80 °C
|
Klimatbeständighet |
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30 |
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa) |
1 x (1–2,5) mm²
2 x (1–2,5) mm² |
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG) |
248-14
|
Skalningslängd (huvudkabel) |
10 mm
|
Skruvmejselstl |
0,6 x 3,5 mm, fjäderterminaler
|
Märkbrytförmåga vid 220/230 V |
90 A
|
Märkbrytförmåga vid 380/400 V |
90 A
|
Märkbrytförmåga vid 500 V |
64 A
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 240 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz |
4.3 kW
|
Märkbrytförmåga vid 660/690 V |
42 A
|
Märkslutförmåga upp till 440 V (cos phi till IEC/EN 60947) |
110 A
|
Märkdrifteffekt vid AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.8 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.1 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.3 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-4, 500 V, 50 Hz |
3 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3 kW
|
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
690 V
|
Nominell isolat.spänn. (Ui) |
690 V
|
Märkdriftström (Ie) |
2,5 A vid 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
2,5 A vid 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 2 kontakter i serie) 0,5 A vid 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 3 kontakter i serie) 1,5 A vid 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 3 kontakter i serie) |
Märkdriftström (Ie) vid AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 440 V |
9 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V |
6.4 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V |
4.8 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 440 V |
6.6 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 500 V |
5 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 660 V, 690 V |
3.4 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 110 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 12 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 220 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 24 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 60 V |
20 A
|
Säker isolering |
300 V AC, mellan spole och kontakter, enligt EN 61140
300 V AC, mellan hjälpkontakter, enligt EN 61140 300 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140 300 V AC, mellan spole och hjälpkontakter, enligt EN 61140 |
Märkkortslut.ström (basmärkvärde) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, max. säkring, SCCR (UL/CSA) |
Kortslut.skydd |
PKZM0-4, maximal skyddsanordning mot överström, endast kortslutningsskydd, hjälpkontakter, kortslutningshållfasthet utan svetsning
10 A snabb, max. Säkring 500 V, hjälpkontakter, kortslutningshållfasthet utan svetsning 6 A gG/gL, max. Säkring 500 V, hjälpkontakter, kortslutningshållfasthet utan svetsning |
Märkkortslut.skydd (typ 1-koordination) vid 500 V |
20 A gG/gL
|
Märkkortslutningsskydd (typ 2-koordination) vid 500 V |
10 A gG/gL
|
Konvent. termisk ström ith (1-polig, innesl.) |
40 A
|
Konvent. termisk ström ith (3-polig, innesl.) |
16 A
|
Konvent. termisk ström ith vid 55 °C (3-polig, öppen) |
19 A
|
Konventionell termisk ström ith för hjälpkontakter (1-poliga, öppna) |
10 A
|
Konv. termisk ström ith för huvudkontakter (1-poliga, öppna) |
50 A
|
Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.) |
15 A, max. märkeffekt (UL/CSA)
|
Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning) |
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel) |
A600, AC-drift (UL/CSA)
P300, DC-drift (UL/CSA) |
Smälttid |
12 ms vid 690 V AC
|
Överkoppl.tid |
16–21 ms
|
Arb.faktor |
100 %
|
Tillslagsspänn |
1,1 V AC x Uc (spänningstolerans - dubbelfrekvensspole 50/60 Hz)
0,8–1,1 V AC x Uc (spänningstolerans - enspänningsspole 50 Hz och dubbelspänningsspole 50 Hz, 60 Hz) |
Effektåtgång, tillslag, 50 Hz |
22 W, AC, enfrekvensspole 50 Hz och dubbelfrekvensspole 50/60 Hz
25 VA, AC, enfrekvensspole 50 Hz och dubbelfrekvensspole 50/60 Hz |
Effektåtgång, tillslag, 60 Hz |
25 VA, AC, enfrekvensspole 50 Hz och dubbelfrekvensspole 50/60 Hz
22 W, AC, enfrekvensspole 50 Hz och dubbelfrekvensspole 50/60 Hz |
Effektåtgång, hållning, 50 Hz |
1,8 W, AC, enfrekvensspole 50 Hz och dubbelfrekvensspole 50/60 Hz
4,6 VA, AC, enfrekvensspole 50 Hz och dubbelfrekvensspole 50/60 Hz |
Effektåtgång, hållning, 60 Hz |
1,8 W, AC, enfrekvensspole 50 Hz och dubbelfrekvensspole 50/60 Hz
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – min |
230 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – max |
230 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – min |
240 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – max |
240 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – min |
0 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – max |
0 V
|
Koppl.tid (växelst.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – min |
14 ms
|
Koppl.tid (växelst.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – max |
21 ms
|
Kopplingstid (växelströmsman., slutarkontakt, öppningsfördröjning) – min |
8 ms
|
Kopplingstid (växelströmsman., slutarkontakt, öppningsfördröjning) – max |
18 ms
|
Brytningstid (växelströmsman., N/O, med hjälpkont, stängningsfördröjning) |
45 ms
|
Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas |
0.5 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas |
2 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas |
1.5 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas |
3 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas |
5 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas |
5 HP
|
Felkopplingssäkerhet |
< 2 λ, < 1 fel vid 100 000 000 manövreringar (vid Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Antal hjälpkontakter (normalt stängda) |
0
|
Antal hjälpkontakter (normalt öppna) |
1
|
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
1.2 W
|
Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0.4 W
|
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
9 A
|
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
1.8 W
|
10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
Support från Eaton
Teknisk support
För teknisk support, fyll i formuläret
Link: https://content.eaton.com/se-se_EatonCare
Eller ring +46 (8)-598 940 50