Eaton Moeller series NZM – Isolerkapslad effektbrytare. Boxterminal, 3p, upp till 630 A
Produktnamn |
Eaton Moeller series NZM anslutningstyp
|
Katalognummer |
260042
|
EL-nummer |
4358805
3187009 |
Land |
Norge
Sverige |
EAN |
4015082600426
|
Produktlängd/djup |
120.5 mm
|
Produkthöjd |
275 mm
|
Produktbredd |
140 mm
|
Produktvikt |
0.41 kg
|
Efterlevnad(er) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
Certifiering(ar) |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1432-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified IEC60947 UL listed UL (File No. E31593) CE marking |
Modellkod |
NZM3-XKC
|
Typ |
|
Antal poler |
Trepolig
|
Ram |
NZM3
|
Lämplig för |
Kopparkabel
Trepolig |
Används med |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
Amperemätning |
≦ 630 A
|
Amperemätning |
≦ 630 A
|