Ladda ner dokument () av 20

277114
Modellkod: DILM17-32(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM-kontaktor, 380 V 400 V 7,5 kW, 3 N/O, 2 NC, RDC 24: 24-27 V DC, DC-drift, skruvterminaler

General specifications

Produktnamn
DILM-kontaktor i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
277114
EL-nummer
4110290
3250272
Land
Norge
Sverige
EAN
4015082771140
Produktlängd/djup
138 mm
Produkthöjd
85 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.613 kg
Certifiering(ar)
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
Katalognoteringar
Kontakter enligt EN 50012
Modellkod
DILM17-32(RDC24)

Features Functions

Försedd med:
Spegelkontakt
Dämpkrets i ställdonets elektronik
Antal poler
Trepolig

General

Program
Kontaktorer för motorer
Anslutning
Skruvterminaler
Livslängd, mekanisk
7 000 000 manövreringar (spole 50/60 Hz)
10 000 000 manövreringar (DC-drift)
Driftfrekvens
5 000 mekaniska manövreringar/tim. (DC-drift)
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Kontaktorer
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
8 000 V AC
Resistans per pol
2.7 mΩ
Lämplig för
Även motorer med effektivitetsklass IE3
Utnyttjandekategori
AC-3: Normala AC-induktionsmotorer: start, avstängning under drift
AC-1: Icke-induktiva eller svagt induktiva belastningar, motståndsugnar
AC-4: Normala AC-induktionsmotorer: start, anslutning, reversering, baxning
Spänningstyp
DC

Ambient conditions, mechanical

Stöttålighet
6,9 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
3,5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
5,3 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
10 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
7 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms

Climatic environmental conditions

Höjd över havet
Max. 2 000 m
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Utstrålad interferens
Enligt EN 60947-1
Interf.immunitet
Enligt EN 60947-1

Terminal capacities

Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
1 x (0,75-16) mm², huvudkablar
1 x (0,75-2,5) mm², kablar för kontrollkrets
2 x (0,75-2,5) mm², kablar för kontrollkrets
2 x (0,75-10) mm², huvudkablar
Termin.kapacitet (massiv)
1 x (0,75-16) mm², huvudkablar
1 x (0,75–2,5) mm², kontrollkretskablar
2 x (0,75-10) mm², huvudkablar
2 x (0,75-2,5) mm², kablar för kontrollkrets
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
18-14, kablar för kontrollkrets
Enkel 18-6, dubbel 18-8, huvudkablar
Termin.kapacitet (flätad)
1 x 16 mm², huvudkablar
Skalningslängd (huvudkabel)
10 mm
Skalningslängd (styrkretskabel)
10 mm
Skruvstorlek
M3,5; terminalskruv, kablar för kontrollkrets
M5, terminalskruv, huvudkablar
Skruvmejselstl
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel
Åtdragn.moment
1,2 Nm, skruvterminaler, kablar för kontrollkrets
3,2 Nm, skruvterminaler, huvudkablar

Electrical rating

Märkbrytförmåga vid 220/230 V
170 A
Märkbrytförmåga vid 380/400 V
170 A
Märkbrytförmåga vid 500 V
170 A
Märkbrytförmåga vid 660/690 V
120 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 440 V
18 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V
18 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 440 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 500 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 60 V
35 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 110 V
35 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 220 V
35 A
Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V
Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947)
238 A
Märkdrifteffekt vid AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
690 V

Short-circuit rating

Märkkortslut.ström (basmärkvärde)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslutningsström (högt fel vid 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.ström (högt fel vid 600 V)
125/70 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.skydd (typ 1-koordination) vid 400 V
63 A gG/gL
Märkkortslutningsskydd (typ 1-koordination) vid 690 V
50 A gG/gL
Nominellt kortslutningsskydd (typ 2-koordination) vid 400 V
35 A gG/gL
Märkkortslut.skydd (typ 2-koordination) vid 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Konvent. termisk ström ith (1-polig, innesl.)
80 A
Konvent. termisk ström ith (3-polig, innesl.)
32 A
Konvent. termisk ström ith vid 55 °C (3-polig, öppen)
37 A
Konv. termisk ström ith för huvudkontakter (1-poliga, öppna)
88 A

Switching capacity

Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.)
40 A, max. märkeffekt (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
A600, AC-drift (UL/CSA)
P300, DC-drift (UL/CSA)

Magnet system

Smälttid
10 ms
Frånslagsspänn.
Vid minst utjämnad tvåfas brygglikriktare eller trefas likriktare
0,6-0,15 x UC, DC-drift
Arb.faktor
100 %
Tillslagsspänn
24-27 V DC (RDC 24)
0,7-1,2 V DC x Uc
Effektåtgång (tillslag) vid DC
12 W
Effektåtgång (hållning) vid DC
0.9 W
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – min
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – max
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – min
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – max
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – min
24 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – max
27 V
Koppl.tid (liksp.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – max
47 ms
Koppl.tid (liksp.manöver, slutarkontakter, öppn.fördröj.) – max
30 ms

Motor rating

Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas
2 HP
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas
5 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas
3 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas
5 HP
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas
10 HP
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas
15 HP

Contacts

Antal kontakter (normalt stängda)
2
Antal kontakter (normalt öppna)
3
Antal hjälpkontakter (normalt stängda)
2
Antal hjälpkontakter (normalt öppna)
3

Safety

Säker isolering
440 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140
440 V AC, mellan spole och kontakter, enligt EN 61140

Special purpose ratings

Märkvärde för särskilt syfte f elektrisk urladdning-lampor
40 A (480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas)
40 A (600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas)
Märkv. f särsk. syfte f märkv. för bestämt syfte
18 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
Märkvärde för särskilt syfte för elevatorkontroll
11 A, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
10 HP, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
Märkvärde f särskilt syfte för kylkontroll (endast CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
Märkvärde f särskilt syfte f resist.luftuppvärm.
40 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
Märkvärde för särs. syfte för volframglödlampor
40 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
2.1 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.7 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
18 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0.9 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.