Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj çerçevesi profili, dikey / merkez, U = 2575 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili dikey / merkez
|
| Katalog Numarası |
060628
|
| EAN |
4015080606284
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
2625 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
25 mm
|
| Ürün Genişliği |
50 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
WSM21-ID
|
| Fonksiyonlar |
Dağıtım panosu montajı
|
| RAL-numarası |
0
|
| Diğer Özellikler |
Sabitleme vidalarını ayrıca sipariş edin
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Dikili tip dağıtım panoları için, 4 panel genişliğinde
Montaj çerçevesi kesiti Dağıtım panosu montajı Ci izoleli pano |
| Renk |
Diğer
|
| Model |
Diğer
|
| Tip |
|
| Malzeme |
Çelik
|
| 125 mm ızgara aralığı sayısı |
21
|
| Profil şekli |
Dikey bölüm (orta)
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli C profil
|
| Ünite tipi |
Tek ünite
|