Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 9PX

UPS Eaton 9PX zajišťuje energeticky úspornou ochranu pro malá a střední datová centra, IT místnosti a infrastrukturu. Eaton 9PX zajišťuje ochranu napájení pomocí online topologie s dvojitou konverzí s výkonovými ztrátami menšími až o 40 %, čímž představuje dokonalé řešení pro manažery starající se o náklady na energii a zajímající se o novou generaci řešení ochrany napájení.

Nyní dostupné v provedení s lithium-iontovými bateriemi.

UPS Eaton 9PX dosáhl konce životního cyklu

UPS Eaton 9PX Gen2 je vhodnou náhradou za původní model 9PX, která pokrývá výkonové rozsahy od 5 kVA do 22 kVA, které dříve podporovala generace Gen1.
 

Nyní dostupné v provedení s lithium-iontovými bateriemi

s prodlouženou životností baterie na 8–10 let a technologií nabízející nasazení typu „nastavit a zapomenout“ bez nutnosti údržby jako u UPS s olověnými bateriemi. 

Eaton logo elite ups RVB JPG

Udržitelnost ruku v ruce s nejvyšší úrovní energetické účinnosti

V misi společnosti Eaton hraje udržitelnost zásadní roli. Vyvíjíme technologie šetrné k životnímu prostředí a pracujeme na svém závazku, kterým je navrhování řešení se zaměřením na účinnost.

Jako signatáři nového kodexu chování pro oblast UPS s hrdostí oznamujeme, že řady 91PS, 93PS, 93PM, 9395P, 5P, 5PX a 9PX jsou zdroji UPS třídy Elite od společnosti Eaton a jako takové poskytují nejvyšší úroveň energetické účinnosti.

Více energie

Eaton 9PX (1–⁠3 kVA) je první UPS ve své třídě, který poskytuje účiník roven jedné (VA=W). Dodává o 11 % více činného výkonu než ostatní UPS s ekvivalentním výkonem a nižšími účiníky, čímž umožňuje napájet více serverů.

Energetická úspornost

UPS Eaton 9PX, který má certifikát Energy Star, poskytuje nejvyšší úroveň účinnosti pro snižování nákladů na energii a chlazení. UPS Eaton 9PX dokáže měřit spotřebu energie na úrovni skupin zásuvek. Hodnoty kWh lze zobrazovat na LCD displeji nebo pomocí Eaton Intelligent Power softwaru.

Připraveno pro virtualizaci

S volitelnou komunikační kartou a Eaton Intelligent Power® softwarem (který je kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy) se UPS Eaton 9PX plynule integruje do nejpoužívanějších virtualizačních a cloudových prostředí a nástrojů.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close