Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Domovní rozvodnice xComfort

xComfort IKA SOLAR

xComfort IKA SOLAR nabízí řadu fotovoltaických DC string boxů (PVA) připravených k připojení, které byly testovány v souladu s IEC 61439-2, příloha DD. Typickými případy použití jsou rodinné domy nebo menší funkční budovy. Řada výrobků IKA-SOL nabízí standardní varianty pro ochranu instalace na straně DC mezi fotovoltaickým panelem a střídačem. Fotovoltaické DC string boxy jsou použitelné pro střídače s 1x nebo 2x MPP trackery. Ochrana DC strany pomocí integrovaného svodiče přepětí typu 2 nebo typu 1+2, volitelně s DC stringovým jističem nebo bez něj nebo s přípojkami MC4 nebo klasickými kabelovými průchodkami.

BEZPEČNOST
chrání fotovoltaické moduly & střídače před přepětím
PŘIPRAVENO NA BUDOUCNOST
testováno podle ČSN EN IEC 61439-2, příloha DD
ÚSPORA ČASU A PENĚZ
s IKA SOLAR string boxy připravenými k připojení.

Základní funkce

  • Standardized, IEC/EN 61439-2 Appendix DD (PVA) tested stringboxes for residential and small commercial photovoltaic applications.
  • IKA-SOL protects PV modules & inverters from overvoltages.
  • Self-made stringboxes (PVA) require a lot of time for planning, test procedures (thermal cycle test, climate test, test for the effects of solar radiation) and for the creation of design verifications. The ready-to-connect IKA-SOL from Eaton have passed these test procedures.

IKA SOLAR chrání fotovoltaické moduly a měniče před přepětím

Počet nových fotovoltaických systémů na střechách rodinných domů a menších komerčních budov neustále roste - samozřejmě s tím jsou spojené i vysoké investice pro majitele budov. Proto je důležité chránit fotovoltaické panely a fotovoltaické měniče před přepětím. Systémové řešení společnosti Eaton připravené k připojení zajišťuje bezpečnost fotovoltaického systému. Předcházejte nákladům a škodám spojeným s přepětím pomocí IKA SOLAR.

Standardizované výrobky testované podle ČSN EN IEC 61439-2, příloha DD

Fotovoltaické DC boxy navržené podle normy ČSN EN IEC 61439-2, příloha DD, musí projít přísnými testy, včetně testů tepelného cyklu, klimatických testů a testů slunečního záření. Naše vydrátované IKA SOLAR boxy těmito testy úspěšně prošly.

Zaměřte se na ostatní důležité věci a o zbytek se postaráme my.

Výroba DC boxů podle ČSN EN IEC 61439-2, příloha DD vyžaduje další čas a práci. Časově náročné jsou zejména testovací procesy a tvorba povinných dokumentů pro ověřování návrhu. Pomocí našich IKA SOLAR string boxů připravených k připojení tak můžete ušetřit čas a peníze a soustředit se na to, co je nejdůležitější.

Výkonná ochrana je prvním krokem: Naše zařízení na ochranu proti přepětí SPPVR

Řada svodičů přepětí SPPVR nabízí řešení, které reaguje na rostoucí potřebu bezpečných a spolehlivých fotovoltaických instalací v obytných a komerčních budovách. Výkonná ochrana je prvním krokem k zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a měničů. Tato řada svodičů přepětí se postará o to, aby váše instalace zůstala nepoškozena při výskytu přepětí  na DC straně vaší fotovoltaické elektrárny.

Dodatečná ochrana pomocí našeho DC jističe stringů PKZ-SOL

Jistič stringů PKZ-SOL (DC) řady Moeller společnosti Eaton představuje bezpojistkovou alternativu ochrany před zkratovými proudy. Pro zajištění maximální ochrany je každý přístroj PKZ-SOL instalován uvnitř zákazníkem specifikované propojovací skříňky. Dokumentace obsahuje schéma, které vysvětluje přesný vztah mezi vypínacím proudem ochranného zařízení a zkratovým proudem fotovoltaických modulů.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Obecné technické specifikace - xComfort IKA-SOL

Fotovoltaické DC string boxy (PVA)

Technické údaje

  • Stupeň krytí IP65
  • Odolnost proti mechanickému nárazu: IK10
  • Třída ochrany II
  • Vyrobeno společností Eaton
  • K dispozici jsou verze s DC jističem stringů a/nebo DC svodičem přepětí
  • K dispozici jsou verze s DC svodičem přepětí typu 2 nebo typu 1+2.
  • 1-řáda, 8 nebo 18 modulů 
  • Lze namontovat přímo na stěnu
  • Konektory MC4 nebo kabelové průchodky
  • Barva krytu: RAL 7035 (šedá), s průhlednými dveřmi
  • Testováno podle ČSN EN IEC 61439-2, příloha DD (PVA)
  • Pro měniče s 1 nebo 2 MPP sledovacími zařízeními
  • Snadné zapojení

 

Podrobnější technické informace k jednotlivým verzím výrobků naleznete v našem katalogu PDF na záložce "ZDROJE".

 

xComfort IKA Solar
Odkazy ke stažení
X
Download Close