Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ochrana proti přepětí

Přepěťové ochrany SPPVR

Řada svodičů přepětí SPPVR nabízí řešení, které reaguje na rostoucí potřebu bezpečných a spolehlivých fotovoltaických (FV) instalací v obytných a komerčních budovách.

Výkonná ochrana je prvním krokem k zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a měničů. Tato řada svodičů přepětí se postará o to, aby váše instalace zůstala nepoškozena při výskytu přepětí  na DC straně vaší fotovoltaické elektrárny.

JEDNA ŘADA PRO VŠECHNY APLIKACE

600 – 1500 V

T12 a T2 

ODOLNÉ

Vysoká teplotní odolnost

PŘIPRAVENÉ NA BUDOUCNOST

Všechny verze jsou k dispozici s integrovanými pomocnými kontakty

Základní funkce

  • DC SPD pro fotovoltaické systémy
  • Všestranný sortiment přístrojů pro aplikace od 600 do 1500 V DC
  • Kombinované svodiče přepětí třídy T1 a T2 pro aplikace s rizikem přímého úderu blesku
  • Svodiče přepětí třídy T2 pro většinu aplikací
  • Verze s příponou „- AX“ jsou vybaveny integrovanými pomocnými kontakty
  • Speciální SPD pro ochranu dvou MPPT jedním přístrojem

Proč bych se měl starat o přepěťovou ochranu?

Počet nových instalací FVE každým rokem roste. A všechny vyžadují pro ochranu speciální svodiče přepětí. Dnes již není výjimkou, že pojišťovny u fotovoltaických systémů přítomnost svodičů přepětí vyžadují. Proto by se na ně nemělo zapomínat.

Pro jakou aplikaci mohu použít přístroje řady SPPVR?

Přístroje řady SPPVR lze instalovat do domácností, například do malých slučovacích boxů, nebo do komerčních aplikací, například v podobě přepěťové ochrany fotovoltaických polí. Řada SPPVR je navržena pro budoucnost a nabízí řešení pro každou situaci.

Staňte se generálním ředitelem své elektroinstalace!

Společnost Eaton nabízí kompletní portfolio ochranných přístrojů, se kterým navrhnete a zrealizujete jakoukoli instalaci přesně podle vašich představ. Ochrana před reziduálním proudem je základem elektrické bezpečnosti a musí odpovídat těm nejvyšším standardům. Pokud hledáte spolehlivé a špičkové ochranné přístroje, je společnost Eaton tou správnou volbou.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close