Snižte své náklady používáním energeticky úsporných technologií Eaton.
Snižte své celkové náklady na vlastnictví
Ve vedení všech organizací vzniká výrazná snaha týkající se úspory nákladů. Efektivní řízení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) je nutnost, nikoliv možnost. Pokud máte zodpovědnost za rozhodování o efektivitě, zamyslete se na chvilku nad tím a zjistěte, jak vám technologie zaměřené na úsporu elektrické energie od společnosti Eaton zajistí dosažení nejlepšího možného výkonu UPS.
Účinnost 99 % – technologie Energy Saver System (ESS).
Technologie Energy Saver System (ESS) společnosti Eaton zlepšuje úroveň účinnosti až na 99 %. Dosahuje toho pozastavením provozu výkonových modulů za předpokladu, že není třeba upravovat elektrickou energii. Přičemž v případě potřeby je opětovné spuštění výkonových modulů provedeno během pouhých 2 ms. Technologie ESS se používá mnoho let v rámci široké instalační základny a jde tedy o nejmodernější, nejosvědčenější a nejspolehlivější systém úspory elektrické energie na trhu. V porovnání s extrémně vysokou účinností v režimu dvojité konverze může režim ESS stále snížit ztráty až o 75 % při typickém zatížení UPS.
Optimalizovaná účinnost v režimu dvojité konverze – technologie Variable Module Management System (VMMS).
Technologie Variable Module Management System (VMMS) pomáhá dosahovat vysoké účinnosti i při nízké úrovni zatížení UPS, které jsou typické pro redundantní systémy UPS. VMMS může optimalizovat úroveň zatížení výkonových modulů v systémech s jedním UPS nebo v systémech s paralelními UPS tím, že pozastaví výkonové moduly s nadbytečnou kapacitou. Což má za následek dosažení vyšší účinnosti nejen při nižší úrovni zatížení, ale také dosažení optimální účinnosti na všech úrovních zatížení.
Easy Capacity Test (ECT).
Testování zatížení UPS může být nákladné a časově náročné – ale ne s funkcí Easy Capacity Test (ECT), která recirkuluje energii dodávanou UPS a používá ji k testování. Není třeba pronajímat si nákladné systémy představující zátěž a není třeba plýtvat časem a energií na dočasné připojení testovací zátěže. A co je nejlepší – testování lze provádět souběžně v paralelní instalaci, aniž by bylo třeba použít bypass.