Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, 2 V, základní, síla pružiny
Název výrobku |
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
|
Katalogové číslo |
106778
|
EAN |
4015081065486
|
Délka/hloubka produktu |
55 mm
|
Výška výrobku |
170 mm
|
Šířka výrobku |
37 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.417 kg
|
Certifikace |
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA UL 508 UL CE IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 |
Kód modelu |
LS-S02-120AFT-ZBZ/X
|
Typ elektrického připojení |
Přívod vedení metrický
|
Materiál skříně |
Plast
Izolovaný materiál |
Vlastnosti |
Rozšiřitelné
Vynucené otevření |
Osazeno: |
Pomocný uvolňovací mechanismus
Monitorování vzájemného blokování |
Typ funkce spínače |
Spínač s pomalou reakcí
|
Typ připojení |
Šroubová svorka
|
Stupeň krytí |
IP65
NEMA Jiná |
Zatížitelnost |
100 % (magnet)
|
Životnost |
1 000 000 mechanických operací
|
Provozní frekvence |
800 operací/h
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Základní jednotky s pružinovým vzájemným blokováním (princip uzavřeného obvodu)
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Přesnost opakování |
0,02 mm (kontakty/spínací výkon)
|
Vhodný pro |
Bezpečnostní funkce
|
Typ |
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Odolnost proti rázu |
10 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-Sinusoidal shock 20 ms
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Velikost šroubu |
PH1, Šroubová svorka
|
Utahovací moment |
0,9 Nm, Šroubové svorky
|
Příkon |
8 VA při 120 V AC (elektromechanický pohon)
8 W při 24 V DC (elektromechanický pohon) 11 VA při 230 V AC (elektromechanický pohon) |
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí |
120 V 50/60 Hz (Us, pro akční člen magnetu)
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
400 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V |
6 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V |
0.8 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V |
0.8 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Frekvence napájení |
Max. 400 Hz, Kontakty
|
Tolerance napětí |
1,1 x Us, Zapínací a vypínací hodnoty
0.85 x Us, Zapínací a vypínací hodnoty |
Ovládací síla na začátku/konci zdvihu |
25 N / 15 N (nasunutí/vytažení)
|
Typ akčního členu |
Žádný
|
Mechanická přídržná síla |
1600 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG) 1200 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
2
|
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
0
|
Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn |
Žádný
|
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach |
Žádný
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.13 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
6 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|