Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

106833
LS-XG-ZBZ

Eaton Moeller® series LS Akční člen, ploché

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Akční člen
Katalogové číslo
106833
EAN
4015081065936
Délka/hloubka produktu
44 mm
Výška výrobku
2 mm
Šířka výrobku
35 mm
Hmotnost výrobku
0.011 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
Kód modelu
LS-XG-ZBZ

Akční člen

Mechanická přídržná síla
1600 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Okolní podmínky, mechanické

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
10 g, Standardně působící kontakt, Mechanické, Polosinusový ráz 20 ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Features & functions

Funkce
Pro kombinaci se základními zařízeními LS-...ZBZ/X
Materiál
Nerezová ocel

Obecné informace

Zatížitelnost
100%
Model
Standardní akční člen
Provozní frekvence
800 operací/h
Typ
  • Ovládání
  • Plochý aktuátor

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.