Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

106822
Kód modelu: LS-S02-230AMT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, 2 V, základní, magnetické vzájemné blokování LS-S02-230AMT-ZBZ/X

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
Katalogové číslo
106822
EAN
4015081065820
Délka/hloubka produktu
55 mm
Výška výrobku
170 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.417 kg
Certifikace
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
Kód modelu
LS-S02-230AMT-ZBZ/X

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Přívod vedení metrický
Materiál skříně
Izolovaný materiál
Plastový
Vlastnosti
Vynucené otevření
Rozšiřitelné
Osazeno:
Monitorování vzájemného blokování
Typ funkce spínače
Spínač s pomalou reakcí

General

Typ připojení
Šroubová svorka
Stupeň krytí
IP65
NEMA Jiná
Zatížitelnost
100 % (magnet)
Provozní frekvence
800 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
  • !
  • Základní zařízení s magnetickým vzájemným blokováním (princip otevřeného obvodu)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Přesnost opakování
0,02 mm (kontakty/spínací výkon)
Vhodný pro
Bezpečnostní funkce
Typ
  • Polohový spínač
  • Bezpečnostní polohový spínač

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
10 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-Sinusoidal shock 20 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²

Electrical rating

Příkon
8 W při 24 V DC (elektromechanický pohon)
11 VA při 230 V AC (elektromechanický pohon)
8 VA při 120 V AC (elektromechanický pohon)
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité řídicí napájecí napětí
230 V 50/60 Hz (Us, pro akční člen magnetu)
Jmenovité izolační napětí (Ui)
400 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Frekvence napájení
Max. 400 Hz, Kontakty
Tolerance napětí
0.85 x Us, Zapínací a vypínací hodnoty
1,1 x Us, Zapínací a vypínací hodnoty

Actuator

Ovládací síla na začátku/konci zdvihu
25 N / 15 N (nasunutí/vytažení)
Typ akčního členu
Žádný
Mechanická přídržná síla
1700 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Contacts

Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0

Safety

Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Žádný
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Žádný

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.13 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.