Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

106834
Kód modelu: LS-XNG-ZBZ

Eaton Moeller® series LS Kompenzační akční člen, ploché

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Kompenzační akční člen
Katalogové číslo
106834
EAN
4015081065943
Délka/hloubka produktu
42 mm
Výška výrobku
88 mm
Šířka výrobku
31 mm
Hmotnost výrobku
0.052 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
UL
IEC/EN 60947-5
Kód modelu
LS-XNG-ZBZ

Features & Functions

Osazeno:
Zvýšená tolerance ve směru zavírání
Funkce
Pro kombinaci se základními zařízeními LS-...ZBZ/X
Materiál
Nerezová ocel

General

Zatížitelnost
100 %
Model
Akční člen pro horizontální montáž
Provozní frekvence
800 operací/h
Typ
  • Akční člen
  • Plochý kompenzační akční člen

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
10 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-Sinusoidal shock 20 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Actuator

Mechanická přídržná síla
1700 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu