Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

106823
Kód modelu: LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, 2 V, základní, pružinové vzájemné blokování LS-S02-24DFT-ZBZ/X

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
Katalogové číslo
106823
EAN
4015081065837
Délka/hloubka produktu
55 mm
Výška výrobku
170 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.43 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Kód modelu
LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Přívod vedení metrický
Materiál skříně
Plastový
Izolovaný materiál
Vlastnosti
Rozšiřitelné
Vynucené otevření
Osazeno:
Pomocný uvolňovací mechanismus
Monitorování vzájemného blokování
Typ funkce spínače
Spínač s pomalou reakcí

General

Typ připojení
Šroubová svorka
Stupeň krytí
IP65
NEMA Jiná
Zatížitelnost
100 % (magnet)
Provozní frekvence
800 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Základní jednotky s pružinovým vzájemným blokováním (princip uzavřeného obvodu)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Přesnost opakování
0,02 mm (kontakty/spínací výkon)
Vhodný pro
Bezpečnostní funkce
Typ
  • Polohový spínač
  • Bezpečnostní polohový spínač

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
10 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-Sinusoidal shock 20 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Velikost šroubu
PH1, Šroubová svorka
Utahovací moment
0,9 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Příkon
8 W při 24 V DC (elektromechanický pohon)
11 VA při 230 V AC (elektromechanický pohon)
8 VA při 120 V AC (elektromechanický pohon)
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité řídicí napájecí napětí
24 V DC (Us, pro akční člen magnetu)
Jmenovité izolační napětí (Ui)
400 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Frekvence napájení
Max. 400 Hz, Kontakty
Tolerance napětí
1,1 x Us, Zapínací a vypínací hodnoty
0.85 x Us, Zapínací a vypínací hodnoty

Actuator

Ovládací síla na začátku/konci zdvihu
25 N / 15 N (nasunutí/vytažení)
Typ akčního členu
Žádný
Mechanická přídržná síla
1200 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1600 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)

Contacts

Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0

Safety

Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Žádný
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Žádný

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.13 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.