Eaton Moeller® series LS Akční člen, ploché, flexibilní
Název výrobku |
Eaton Moeller® series LS Akční člen
|
Katalogové číslo |
106831
|
EAN |
4015081065912
|
Délka/hloubka produktu |
12 mm
|
Výška výrobku |
29 mm
|
Šířka výrobku |
106 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.038 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14 EN 60947-5 UL 508 UL CSA CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 |
Kód modelu |
LS-XFG-ZBZ
|
Funkce |
Pro kombinaci se základními zařízeními LS-...ZBZ/X
|
Materiál |
Nerezová ocel
|
Zatížitelnost |
100 %
|
Model |
Akční člen pro horizontální montáž
|
Provozní frekvence |
800 operací/h
|
Typ |
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Odolnost proti rázu |
10 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-Sinusoidal shock 20 ms
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
Mechanická přídržná síla |
1200 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG) 1600 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF) |
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|