Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199293
Kód modelu: DILM32-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V 400 V 15 kW, 1 Z, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC provoz, Násuvné svorky

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM stykač
Katalogové číslo
199293
EAN
4015081973774
Délka/hloubka produktu
115 mm
Výška výrobku
85 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.546 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Poznámky v katalogu
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Kód modelu
DILM32-11(RDC24)-PI

Vlastnosti a funkce

Osazeno:
Zrcadlový kontakt
Počet pólů
Tři póly

Obecné

Použití
Stykače pro motory
Velikost rámu
FS2
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
Připojení
Svorka Push-in
Provozní frekvence
5000 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Vhodný pro
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
Kategorie užití
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
Typ napětí
DC

Okolní podmínky, mechanické

Odolnost proti rázu
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
6,5 g, hlavní kontakt N/O, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms
8 g, N/O pomocný kontakt, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms
2 g, N/C pomocný kontakt, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Elektromagnetická kompatibilita

Emitované rušení
Podle normy EN 60947-1
Odolnost proti rušení
Podle normy EN 60947-1

Připojovací průřezy

Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (1 - 6) mm², hlavní kabely
2 x (1 - 6) mm², hlavní kabely
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,5 - 1,5) mm², hlavní kabely
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 4) mm²
Připojovací průřezy (ohebný)
1 x (1 - 10) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1-6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (1 - 6) mm²
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (1 - 6) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
20 - 14
18 - 8, hlavní kabely
Velikost šroubováku
3,0 x 0,5 mm, Šroubová svorka
3 x 0,5 mm, Šroubová svorka

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
320 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
320 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
320 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
180 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V
15 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V
15 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V
40 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V
40 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V
40 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V
125 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V
63 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V
63 A gG/gL
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V
35 A gG/gL

Jmenovitý tepelný proud

Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený)
90 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
36 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
42 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
100 A

Spínací doba

Doba oblouku
10 ms
Čas spínání (ovl. DC, zapínací kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
47 ms
Čas spínání (ovládání DC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
30 ms

Magnetový systém

Zatížitelnost
100%
Přítahové napětí
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us
Spotřeba energie (přítah) DC
12 W
Spotřeba energie (přidržení) DC
0.9 W
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
0 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
27 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
27 V

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
5 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
20 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
25 HP

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Společně se stykačovým modulem DIL-SWD SmartWire DT
Ano

Kontakty

Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
1

Bezpečnost

Bezpečná izolace
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140

Ověření návrhu

Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.