Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

63NHG000BI
Kód modelu: NH FUSE 63A 500V SIZE 000 GG IMGL

Fuse-link, LV, 63 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
63NHG000BI
EAN
5027590485371
UPC
051712532402
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 63A 500V SIZE 000 GG IMGL

Elektrické údaje

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH000
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors

Exportovat specifikaci produktu