Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 140A, morsetti a mantello, N2-SE140-BT-CNA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
| Sigla catalogo |
107850
|
| EAN |
4015081075003
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
149 mm
|
| Altezza prodotto |
195 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
2.345 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL 489
UL/CSA IEC UL (File No. E31593) Specially designed for North America IEC 60947-2 CSA-C22.2 No. 5-09 IEC/EN 60947 CSA certified UL (Category Control Number DKPU2) CSA (File No. 22086) CE marking UL listed CSA (Class No. 1432-01) |
| Codice modello |
NZMN2-SE140-BT-CNA
|
| Applicazione |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
140 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche |
Partenza motore opzionale
Unità di protezione |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
480 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
300 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
140 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) 140 A (690 V AC -1, capacità di chiusura e apertura) 300 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Valore nominale intensità di corrente |
140 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
280 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
1960 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
280 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
1960 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Fusibile HBC in bassa tensione - max |
355 A gG/gL
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
7500 operazioni a 690 V AC-1
10000 operazioni a 400 V AC-1 5000 operazioni a 690 V AC-3 6500 operazioni a 415 V AC-3 6500 operazioni a 400 V AC-3 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Montaggio su guida a DIN opzionale Fisso |
| Metodo di montaggio |
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Montaggio su guida a DIN opzionale Fisso |
| Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
20000 operazioni
|
| Morsetti standard |
Morsetti a mantello
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Max. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello
6 mm² - 11 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a mantello 4 mm² - 3/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello Max. 10 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
140 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
16,17 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| Funzioni |
Protezione da cortocircuito
|