Reimposta
Reimposta
Interruttore automatico Eaton Moeller series NZMN2 PXR20, 100 A, 3 poli, morsetto a vite, UL/CSA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
| Sigla catalogo |
192448
|
| EAN |
4015081931767
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
149 mm
|
| Altezza prodotto |
195 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
2.509 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
CSA certified Specially designed for North America UL (Category Control Number DIVQ) UL listed CSA (Class No. 1432-01) IEC UL/CSA IEC 60947-2 UL 489 CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL (File No. E31593) |
| Codice modello |
NZMN2-VX100-NA
|
| Funzioni |
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
Interruttore automatico del limitatore di corrente |
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Applicazione |
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM2
|
| Caratteristiche |
Partenza motore opzionale
Unità di protezione |
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche speciali |
Interruttore automatico
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
8,25 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
18 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
2 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
100 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
40 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V AC
|
| Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
600Y/347 V, 480 V
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
1000 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
200 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
1000 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
80 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
1800 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
200 A
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso Montaggio su guida a DIN opzionale |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Caratteristiche speciali |
Interruttore automatico
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|