Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216912
Codice del modello: M22-LC-X

Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, annegato, senza elementi luminosi, Per lampade a incandescenza, lampade al neon e LED fino a 2,4 W, con portalampada BA 9s, Senza lente

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
216912
EAN
4015082169121
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
CE
IEC/EN 60947
Codice modello
M22-LC-X

Attuatore

Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
Pulsante piatto
Dotato di:
Portalampada BA 9s
Colore della lente
Altro
Tipo di lente
Rotondo
Piatto

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm
Tipo
Indicatori luminosi

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido
0,5 - 1,5 mm², a trefoli

Esporta le caratteristiche del prodotto