Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269164
Codice del modello: NZMB2-AF100-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 100A, B2-AF100-NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
Sigla catalogo
269164
EAN
4015082691646
Lunghezza/profondità del prodotto
149 mm
Altezza prodotto
195 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
2.345 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60947-2
UL/CSA
CSA certified
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC
CSA (Class No. 1432-01)
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489
CSA (File No. 22086)
UL listed
IEC/EN 60947
UL (File No. E31593)
Codice modello
NZMB2-AF100-NA

Additional information

Funzioni
Protezione impianti e cavi
Interruttore automatico del limitatore di corrente

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Applicazione
  • Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
  • Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 440 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM2
Caratteristiche
Unità di protezione
Azionamento a motore opzionale
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 100 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
Tipo
Interruttore automatico

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
25,65 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
1000 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
600 A
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
6500 operazioni a 415 V AC-3
7500 operazioni a 400 V CA-1
Fusibile HBC in bassa tensione - max
355 A gG/gL
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
100 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
100 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V AC
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
600Y/347 V, 480 V
Corrente nominale di esercizio
300 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
300 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
30 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
18.5 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
63 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
53 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
1000 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
600 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
440 V - 440 V

Technical Data - Mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 100 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 11 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
4 mm² - 3/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
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
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.