Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 1200A, N4-VEF1200-NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
|
| Sigla catalogo |
271141
|
| EAN |
4015082711412
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
401 mm
|
| Altezza prodotto |
207 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
21 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified Specially designed for North America CSA (File No. 22086) IEC CE marking UL (Category Control Number DIVQ) IEC 60947-2 UL 489 IEC/EN 60947 UL listed UL/CSA CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) |
| Codice modello |
NZMN4-VEF1200-NA
|
| Applicazione |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM4
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1200 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche |
Azionamento a motore opzionale
Unità di protezione |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
600 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
2000 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
1200 A (690 V AC -1, capacità di chiusura e apertura) 1200 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) 1600 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1200 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
2400 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
14400 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
1200 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
1200 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
2400 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
12000 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
2400 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
12000 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
2400 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
14400 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
15 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Fusibile HBC in bassa tensione - max |
2 x 630 A gG/gL
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
3000 operazioni a 400 V AC-1
1000 operazioni a 690 V AC-3 2000 operazioni a 415 V CA-3 2000 operazioni a 400 V AC-3 2000 operazioni a 690 V AC-1 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa Montaggio su guida a DIN opzionale |
| Metodo di montaggio |
Fisso
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa Montaggio su guida a DIN opzionale |
| Grado di protezione |
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
15 g (semionda 11 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
10000 operazioni
|
| Morsetti standard |
Colleg. a vite,Facolt.:Tunnel terminale,Colleg. posteriore,Striscia di colleg.
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore 50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: conduttore in alluminio non applicabile |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore Max. 50 mm x 5 mm sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2 fori lato posteriore Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: come per IEC |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: AWG 0- kcmil 500 (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore NA: AWG 0 - kcmil 350 (4x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore NA: kcmil 600 (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto 10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento lato posteriore (perforato) Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato) 10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore NA: come per IEC |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1200 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
160 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| Funzioni |
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
|