Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

274242
Codice del modello: NZMN1-A100-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 100A, N1-A100-NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
Sigla catalogo
274242
EAN
4015082742423
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
165.5 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.084 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC 60947-2
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E31593)
UL/CSA
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
CSA certified
UL 489
IEC/EN 60947
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ)
Codice modello
NZMN1-A100-NA

Additional information

Funzioni
Protezione impianti e cavi
Interruttore automatico del limitatore di corrente

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Applicazione
  • Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
  • Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM1
Caratteristiche
Unità di protezione
Numero di poli
A 3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 100 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatori di sovraccarico regolabili Ir
Tipo
Interruttore automatico

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
21,9 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
1000 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
600 A
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
7500 manovre a 690 V AC-1
10000 operazioni a 400 V AC-1
Fusibile HBC in bassa tensione - max
200 A gG/gL
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
100 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
80 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
6000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V AC
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
480 Y / 277 V
Corrente nominale di esercizio
100 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
125 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
100 A (690 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
160 A (380/400 V AC-1, potere d'interruzione e di apertura)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
10 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
7.5 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
40 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
17 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
1000 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
600 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical Data - Mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 100 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatori di sovraccarico regolabili Ir

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 12 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello
6 mm² - 9 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
4 mm² - 3/0 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
25 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello
4 mm² - 2/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
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
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.