Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 110A, B, telaio 1, AF110-NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
|
| Sigla catalogo |
281557
|
| EAN |
4015082815578
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
| Altezza prodotto |
165.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
1.046 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC/EN 60947 CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 UL/CSA UL 489 CE marking IEC 60947-2 Specially designed for North America IEC UL listed UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1432-01) |
| Codice modello |
NZMB1-AF110-NA
|
| Funzioni |
Interruttore automatico del limitatore di corrente
Protezione cavi e impianti |
| Valore nominale intensità di corrente |
110 A
|
| Applicazione |
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM1
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
20,69 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
110 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
110 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
1250 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
750 A
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Durata elettrica |
7500 operazioni a 400 V CA-1
|
| Fusibile HBC in bassa tensione - max |
200 A gG/gL
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
110 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
110 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
6000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V AC
|
| Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max |
480 Y / 277 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
160 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
125 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) |
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
1100 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
660 A
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tensione nominale |
440 V - 440 V
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella) |
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Morsetti standard |
Morsetti a mantello
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello
6 mm² - 9 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 6 mm² - 12 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² (2x) sul morsetto a mentello
25 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello 4 mm² - 3/0 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 4 mm² - 2/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello |