Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288864
Codice del modello: M22S-R*-*-RH

Eaton Moeller® series potenziometro M22, Classico, M22, 22,5 mm, P 0,5 W, Ghiera frontale colore nero, robusti

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Sigla catalogo
288864
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Codice modello
M22S-R*-*-RH

Caratteristiche prodotto

Tipo
Potenziometro
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli
testina di azionamento grande
Grado di inquinamento
3
Accuratezza
± 10% (lineare), Valore di resistenza
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Colore ghiera frontale
Nero
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di rivoluzioni - max
1
Numero di rivoluzioni - min
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Potenza nominale
0.5 VA
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W
Progettazione
Comando tradizionale
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Consumo energetico
0,5 W
Resistenza
Configurabile
Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.