Last ned dokumentet () av 20
Frekvensomformere

Rapid Link 5

Rapid Link er et distribuert, elektronisk drivsystem som brukes til både enkle og komplekse oppgaver i materialhåndteringssystemer. Den tilbyr alle funksjonene som trengs for å bytte, kontrollere, beskytte og koble de elektriske motorene til transportbånd. Systemet består av RAMO5 elektronisk motorstarter og RASP5 variabel frekvensomformer, som begge er tilgjengelige med IP65-beskyttelsesgrad. Typiske Rapid Link-bruksområder er bagasjehåndteringssystemer, industrielle produksjonssteder og logistikksentre. Enhetene er montert i nærheten av frekvensomformere, og kan raskt og pålitelig kobles til ved hjelp av standardiserte plug-in terminaler. Brukere kan bytte mellom manuell og automatisk drift ved hjelp av en nøkkelbryter. I automatisk modus kommuniserer enhetene via AS-Interface, den foretrukne feltbussen i materialhåndteringssystemer. I tillegg kan Rapid Link 5 nå også kommunisere via feltbussystemene Ethernet/IP og Profinet. 

Eksternt vedlikehold og datatransparens:
Feltbussystemer AS-i, Profinet, Ethernet/IP
IE4-klar:
Energieffektiv styring av IE4-motorer
Lang levetid:
Motorstarter med mer enn 10 millioner livssykluser

Egenskaper

RAMO5 elektronisk motorstarter: 
 

  • én standardisert størrelse for effekt fra 0.09 kW til 3 kW 
  • DOL- og reservestartversjoner tilgjengelig
  • drift på stedet om bord
  • lang levetid på mer enn 10 milioner livssykluser
  • godkjenninger: CE, cUL, CCC

 

RASP5 frekvensomformere: 
 

  • én standardisert størrelse for effekt fra 0.75 kW til 4 kW
  • drift på stedet om bord
  • presis og pålitelig vektorkontroll for PM-motorer
  • innebygd STO (safe torque off) sikkerhetsfunksjon
  • integrert bruddmotstand for dynamiske eller løfteapplikasjoner
  • integrert EMC-filter
  • godkjenninger: CE, cUL
 

Et praktisk husdesign

Det unike og fleksible Rapid Link 5-husdesignet gjør det mye enklere å installere nye systemer eller utvide eksisterende. Som et resultat av dette kan strøm- og motorkabler forsynes enten nedenfra eller fra venstre eller høyre, etter behov. Dette gjør det mulig å installere hver enkelt enhet i tråd med individuelle krav, og samtidig holde byggemålene til et minimum. På grunn av de ensartede monteringsdimensjonene, som er identiske på tvers av alle typer og effektklasser, dekker én enkelt monteringsramme hele serien. Dersom det blir nødvendig å bytte ut en motorstarter med en frekvensomformer ved for eksempel idriftsettelse, kan dette også gjøres uten ekstra forberedelsestid og kostnader.

IoT-klar

Rapid Link 5 utgjør et integrert system som dekker feltbussystemene AS-interface (ASi), Profinet og Ethernet/IP. Integrasjon i IoT-løsninger er derfor mulig uten problemer. I store materialhåndteringssystemer muliggjør dette også et høyt nivå av datatransparens ned på enhetsnivå, noe som muliggjør implementering av eksternt vedlikehold og omfattende strømstyring. I tillegg oppfyller alle Rapid Link-enhetene de høyeste sikkerhetskravene, og beskytter dem effektivt mot cyberangrep.

Enkel konfigurasjon og diagnostikk

Med det serielle RJ45-grensesnittet er flere konfigurasjonsalternativer tilgjengelige: Eatons omfattende og praktiske eksterne tastaturer, kommunikasjonspinnen, drivesConnect Windows-programvaren eller drivesConnect Mobile App for smarttelefoner eller nettbrett. Dette gjør det mulig å konfigurere, kopiere og lagre parametrene samt vise settpunkt og faktiske verdier, eller å lese ut diagnose- og feilminnet på stedet. Den samtidige grafiske representasjonen av opptil fire faktiske verdier gir brukeren en rask oversikt og raskt identifisere om noen parameterinnstillinger har endret seg. Når det gjelder parametersett som allerede er lagret, er frakoblet behandling uten frekvensomformeren også mulig. Parametersettene kan enkelt kopieres til et hvilket som helst antall enheter, noe som også sparer tid under idriftsettelse.

Intralogistikk-transportørsystem

Eaton_RDC_11-01-2021_5332-sized.jpg

Finn ut mer om hvordan Eatons Rapid Link 5 serie kan brukes til typiske driftsoppgaver for logistikk applikasjoner.

Flyplasstransportsystem

eaton-conveyor-belt-airport-baggage-sized.jpg

Les hele brukshistorien om hvordan du kan dra nytte av å bruke Rapid Link 5 i ulike bagasjehåndterings- eller pakkedistribusjonssystemer.

Eaton støtter deg innen alle aspekter knyttet til energieffektivitet

ErP-direktivet og fremskritt innen maskinautomatisering øker etterspørselen etter enheter med variabel hastighet, selv for enkle bruksområder. Hva betyr overholdelse av ErP-direktivet for deg, og hvordan kan du gjøre bruksområdene dine mer energieffektive? Du finner svar på disse og mange andre spørsmål i våre omfattende tekniske rapporter og brosjyrer, samt i podkasten med energieffektivitetseksperter fra Eaton.

Rapid Link 5

Rapid Link 5 er et desentralisert drivsystem som tilbyr alle funksjonene som kreves for å bytte, kontrollere, beskytte og koble til elektriske motorer på transportbånd.

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker

X
Download Close