Eatons nye Boligsentraler, BF-serien er ferdig mekanisk oppsatte vegg- og gulvskap i 6 forskjellige varianter. Skapene har som standard dobbelisolert, klasse 2 utførelse, IP55 kapslingsgrad og har hvit farge for bolig- og kommersielle bygg. Boligsentralene er solide stålskap i xEnergy Basic-serien og godkjent opp til 630 A.
Skapene er ferdig bestykket med DIN-skinne- , effektbryter-, ekom- og målerfeltmoduler. Modulene kommer med EP modulbasert innfestningssystem, noe som gjør at man enkelt kan bytte ut modulene. Skapene er ferdig mekanisk oppsatt og jording, kursfortegnelseholder og merkelapper medfølger. Det eneste tillegget man må velge er flenser av type F3A som kommer i 11 forskjellige varianter. Boligskapene som kommer med håndtak som er klargjort for et bredt utvalg av sylinderlåser.
BF 1: Veggskap med modulærplass og effektbrytermodul
Elnr: 24 564 83
BF 2: Veggskap med Modulærplass
Elnr: 24 564 84
BF 3: Gulvskap med Modulærplass og ekomfelt
Elnr: 24 564 85
BF 4: Gulvskap med Modulærplass, Målerplass og effektbrytermodul
Elnr: 24 564 86
BF 5: Gulvskap med Modulærplass, Målerplass og montasjeplate
Elnr: 24 564 87
BF 6: Gulvskap med Modulærplass
Elnr: 24 564 88