Ostrzegacz Kluczykowy jest przeznaczony do pracy w systemach bezpieczeństwa, gdzie do aktywacji urządzeń np. pożarowych wymagany jest ograniczony dostęp. Nadaje się do zastosowań niskoprądowych DC lub do 250V AC.
Montaż natynkowy z dostarczaną podstawą, urządzenie może być również montowane podtynkowo przy użyciu podtynkowej puszki. Ostrzegacz wyposażony w bezpieczny i wygodny klips mocujący, który zapewnia, że nikt nie będzie mógł łatwo manipulować przy urządzeniu.
Dostępny jest jako 2 lub 3-pozycyjny również w wersji WP odpornej na warunki atmosferyczne do użytku na zewnątrz. Może być też wykonany na życzenie w różnych kolorach, w tym żółtym, dla określonych zastosowań, takich jak uwalnianie środka gaśniczego.
*(IHS Markit, 2018 r.)
| Dwupozycyjny ostrzegacz kluczykowy (puszka do montażu natynkowego w komplecie), Żółty, CXK/2/Y/BB | 4942110FULL-0036 |
| Dwupozycyjny ostrzegacz kluczykowy (puszka do montażu natynkowego w komplecie), Czerwony, CXK/2/R/BB4T | 4942010FUL-0047 |
| Napięcie: | 9 - 30Vdc 230Vac |
| Obciążenie prądowe: | 10A @ 24Vac 2A @ 230Vac |
| Temperatura pracy: | od -10°C do +55°C od -25°C do +70°C (WP) |
| Stopień ochrony: | IP24D |
| Konstrukcja: | ABS |
| Waga: | 0,19 kg 0,29 kg (WP) |
| Kolor: | Czerwony Inne dostępne kolory - Wymagane zamówienie minimalne |
| Konfiguracja: | Kluczykowy 2- lub 3-pozycyjny 1 - Styk NO 1 - Styk NC |
| Sterowanie: | Klucz - usuwalny |