Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Gigabitowa karta sieciowa - FAQ

Gigabitowa karta sieciowa Eaton Network-M3 to najnowsze akcesorium komunikacyjne do UPS, które zapewnia specjalistom z branży IT zaawansowane i atrakcyjne możliwości oraz funkcje. Dzięki większej szybkości i cyberbezpieczeństwu, gigabitowa karta sieciowa poprawia ciągłość biznesową na dwa sposoby: dostarczając administratorom ostrzeżenia o pojawiających się problemach oraz pomagając w zautomatyzowanym i bezpiecznym wyłączaniu serwerów i urządzeń storage.  

Masz pytania dotyczące funkcji i zalet gigabitowej karty sieciowej?

Czym jest karta sieciowa Eaton Network-M3?

Network-M3, podobnie jak poprzednie karty sieciowe firmy Eaton, jest akcesorium do zasilaczy UPS i przełączników ATS firmy Eaton, umożliwiając podłączenie ich do sieci za pośrednictwem portu Ethernet. Najważniejsze funkcje karty sieciowej to:

  • Możliwości monitorowania poprawiające widoczność szczegółów dot. zasilania infrastruktury IT
  • Daleko idące możliwości zarządzania UPS/ATS
  • Możliwości automatyzacji m.in. aktualizacji, reakcji na problemy z zasilaniem i innych zadań; prowadzące do znacznej oszczędności czasu
  • Zwiększone bezpieczeństwo i ochrona

Jaka jest różnica między kartą Network-M2 a kartą Network-M3?

Network-M3 to odświeżona wersja wcześniejszej gigabitowej karty sieciowej Network-M2. Network-M3 zapewnia zwiększoną wydajność, a także służy jako platforma dla programowych nowości w zakresie komunikacji sieciowej wdrażanych w przyszłości. Obecne ulepszenia Network-M3 w porównaniu do Network-M2 obejmują:

Nowy firmware

  • Konfigurowalną przez użytkownika zaporę sieciową, podwyższającą bezpieczeństwo
  • Bezpieczny rozruch (secure boot) minimalizujący cyberzagrożenia
  • Szybsze i wygodniejsze konfigurowanie większej bazy kart sieciowych

Nowe komponenty

  • Szybszy i wydajniejszy procesor 
  • Pełnienie funkcji urządzenia root of trust

Kompatybilność software’owa

  • Dodanie Edge do obsługiwanych przeglądarek
  • Kompatybilność z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Data Centers (patrz poniżej) i oprogramowaniem Intelligent Power Protection.

Jaki jest koszt aktualizacji firmware’u Network-M3?

Aktualizacje firmware’u w Network-M3 są bezpłatne

Jakie są typowe zastosowania karty sieciowej Network-M3?

Karta Network-M3 jest idealna dla organizacji poszukujących bardziej efektywnych sposobów zarządzania zasilaniem swojej infrastruktury IT. Takich jak:

  • Małe i średnie firmy z niewielkim i/lub niepełnoetatowym personelem IT
  • Biura rozproszone/zdalne
    • Sklepy
    • Lokale gastronomiczne
  •  
    • Szpitale
    • Szkoły i uniwersytety
  • Systemy rządowe i wojskowe

Czy karta sieciowa Network-M3 jest kompatybilna z oprogramowaniem Brightlayer Data Centers suite?

Tak, nowa karta sieciowa współpracuje z Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM) i Disaster Avoidance Software, znanym również jako Intelligent Power Manager (IPM). Jeśli chodzi o usługi zdalnego monitoringu, karta jest kompatybilna z Cyber Secured Monitoring (CSM).

Czy firma Eaton nadal oferuje kartę Network-M2?

Karta Network-M2 została zastąpiona przez kartę Network-M3 i będzie dostępna tylko do wyczerpania zapasów.   Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat starszej karty Network-M2, kliknij tutaj.

Jakie są ulepszenia w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Karta SNMP Network-M2 była pierwszym tego typu akcesorium na rynku z certyfikatami cyberbezpieczeństwa uzyskanymi od niezależnych organów (zgodnie z normami UL 2900-1 i IEC 62443-4-2). Wersja M3 również kładzie nacisk na cyberbezpieczeństwo dzięki następującym ulepszeniom:

Architektura zero-trust

  • Szyfrowanie łańcucha zaufania i funkcja bezpiecznego rozruchu (secure boot) firmware’u znacznie ograniczają podatność na cyberataki w sieci, zapewniając, że uruchomione firmware jest autoryzowany przez firmę Eaton.
  • Loader może zaktualizować oprogramowanie tylko do oryginalnego, zaszyfrowanego oprogramowania Eaton.

Bezpieczne opcje autoryzacji

  • Dostęp oparty na rolach zgodny z SB-327
  • Wygaśnięcie i blokada konta

Dodatkowa bariera przed zagrożeniami

  • Konfigurowalna przez użytkownika zapora sieciowa zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń w celu ochrony gigabitowej karty sieciowej i systemu UPS przed nieautoryzowanym dostępem i cyberatakami.
  • Zdalne przechowywanie klucza bezpieczeństwa sprawia, że urządzenie jest odporne na manipulacje
  • Tylko niewielka powierzchnia podatna na cyberataki z zainstalowanymi jedynie niezbędnymi pakietami i domyślnie włączonymi jednie niezbędnymi usługami.
  • Alarmowe powiadomienia e-mail są wysyłane za pośrednictwem secure SMTP i mogą być zintegrowane z Google Workspace i Office365.

 

Które porty sieciowe muszą być otwarte dla komunikacji między kartą sieciową a IPP/IPM?

Dla usługi wykrywania: 5353/udp (MDNS/DNS-SD)

Do komunikacji: 8883/tcp (MQTT)

Jakie protokoły uwierzytelniania obsługuje karta Network-M3?

RADIUS i LDAP

Czy gigabitowa karta sieciowa zwiększa możliwości zasilacza UPS?

TAK - oprócz  korzyści w zakresie cyberbezpieczeństwa, karta Network-M3 zapewnia oszczędną i wydajną platformę do zarządzania wieloma systemami UPS jako urządzeniami w sieci. Pozwala to na bardziej wygodniejszą eksploatację i monitorowanie urządzeń zasilania oraz szybsze reagowanie na przestoje, w tym zdalne ponowne uruchamianie podłączonych urządzeń. 

Czy gigabitowa karta sieciowa spełnia wymagania nowoczesnych środowisk IT?

Dzięki obsłudze sieci Ethernet 10/100/1000BaseT, gigabitowa karta sieciowa Network-M3 może sprostać wymaganiom szybkich sieci. REST API karty umożliwia firmom łatwą integrację z lokalnymi systemami oraz automatyzację interakcji M2M (maszyna do maszyny). Network-M3 obsługuje następujące protokoły sieciowe: HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1, SNMPv2c, SNMP v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP i Syslog. Oczywiście domyślnie włączone są tylko podstawowe wymagane protokoły z użyciem TLS, aby zapewnić bezpieczne połączenie.

W czym jeszcze może mi pomóc gigabitowa karta sieciowa?

Gigabitowa karta sieciowa pozwala na szybką konfigurację komunikacji, oszczędzając czas w przypadku większych wdrożeń.

Porty USB mogą obsługiwać akcesoria, takie jak czujniki środowiskowe, dostarczające pomiary temperatury i wilgotności w otoczeniu sprzętu IT, a także wyposażone w wejścia bezpotencjałowe na inne sensory. Czujniki środowiskowe można łączyć łańcuchowo (daisy-chain , do 3 na hosta), umożliwiając podłączenie wielu czujników do jednej karty SNMP.

Menedżer certyfikatów pomaga specjalistom IT łatwo tworzyć i dystrybuować certyfikaty cyfrowe do wielu urządzeń, oszczędzając czas i usprawniając zarządzanie systemem UPS.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarek Chrome i Edge pozwala na szybkie i wygodne reagowanie na problemy z zasilaniem.

Czy gigabitowa karta sieciowa jest zgodna z dyrektywą RoHS 3?

Tak. Więcej informacji można znaleźć w pełnej deklaracji zgodności UE.  

Masz pytania dotyczące funkcji i zalet gigabitowej karty sieciowej?