Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Rozwiązania w zakresie zasilania sieci dostępowej

Rozwiązania energetyczne Maxi-Access

Seria systemów zasilania prądem stałym Eaton® Maxi Access Power Solutions jest przeznaczona do zastosowań komunikacyjnych wymagających kompaktowego, wydajnego, niezawodnego i bezpiecznego zasilania prądem stałym. Konfiguracje systemu obejmują pojedyncze szafy o mocy do 20 kW lub dwie szafy dopasowane do siebie w celu uzyskania mocy wyjściowej do 40 kW. Wstępnie skonfigurowane oprogramowanie, szybka rozbudowa prostowników w trybie on-line (hot swap) oraz szybka konfiguracja sprawiają, że rozwiązanie Maxi Access Power Solution idealnie nadaje się do różnych zastosowań, takich jak bezprzewodowe BTS-y, węzły dostępowe oraz lokalne i centralne przełączniki biurowe.

Sprawność
>96% wartość szczytowa
Wyjście DC
40 - 57,5 V
Typowa moc wyjściowa DC na szafę
APR48-3G: 18 kW
APR48-ES: 20 kW

Wysoka gęstość mocy i sprawność

Podstawowym elementem systemu jest moduł prostownikowy APR48-3G lub energooszczędny moduł APR48-ES. Każda szafa może pomieścić trzy lub cztery stringi 48V akumulatorów VRLA o dużej pojemności. Zintegrowane pole rozdziału AC i DC są oferowane z elastycznymi kombinacjami wyłączników ochrony obciążenia i baterii oraz standardowym sterownikiem systemowym SC300. Stycznik obniżonego napięcia (LVD) jest elementem wyposażenia standardowego.

Sterownik systemowy o wyższej wydajności

Sterownik systemowy Eaton SC300 jest zaawansowanym rozwiązaniem do sterowania i monitorowania dla rozwiązań zasilania prądem stałym Eaton. Jego funkcje, takie jak zaawansowana komunikacja, wbudowana inteligencja, wszechstronne alarmy i powiadomienia o stanie systemu, pozwalają zminimalizować koszty operacyjne i zoptymalizować działanie systemu w szerokim zakresie warunków środowiskowych.
Specyfikacje

Dane techniczne

Wejście
Zasilanie AC
3P+N+PE, 1P+N+PE
50/60Hz (znamionowe)
Współczynnik mocy
>0,99 (20 - 100% maksymalnego prądu systemowego)
Sprawność
>96 % wartość szczytowa
>95 % (od 20 % do 100 % ładunku, 230Vac)
Wyjście
Zakres napięcia wyjściowego DC
40 – 57,5V
Typowa moc wyjściowa DC na szafę
APR48-3G : 18 kW (375A @ 48V) lub
APR48-ES : 20 kW (416A @ 48V)
Warunki środowiskowe
Zakres temperatury pracy
od -25°C do +50°C

Prąd wyjściowy jest ograniczany powyżej 50°C [122°F] Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych prostownika.
Cechy mechaniczne
Wymiary (WSG)
2187 mm [86"], 600 mm [23,6"], 600 mm [23,6"] lub,
2009mm [79"], 600mm [23,6"], 600mm [23,6"]
Waga:
870 kg [1914lb] Typowe maksimum przy 10 modułach prostownika i 3 lub 4 ciągach akumulatorów 48V/100Ah.
System
Prostowniki
APR48-3G
APR48-ES
Sterownik systemowy
SC300
Opcje
Dystrybucja prądu zmiennego
Izolator AC na półkę prostownika
Dystrybucja prądu stałego
24-polowy pole dystrybucji obciążenia DC składający się z:
24 x 18 mm Obciążenie wyłączników (1-63 A)
1 x 27 mm wyłącznik nadprądowy baterii na każdy ciąg baterii
Opcje niestandardowe dostępne na życzenie
Ochrona przed głębokim rozładowaniem (LVD)
Pojedyncze LVD skonfigurowane jako odłącznik akumulatora
SiteSure
Moduły wejścia/wyjścia do monitorowania i sterowania urządzeniami zewnętrznymi (opcjonalnie)
CellSure
Kompleksowy system monitorowania akumulatorów i diagnostyki usterek z opatentowanymi algorytmami stanu (opcja)
Certyfikaty
Wszystkie produkty są zgodne z normami międzynarodowymi. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Eaton, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnych wersji produktów dostępnych z tymi atestami bezpieczeństwa i EMC:
Europa CE