Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wyłączniki

Wyłącznik różnicowoprądowy xPole PFIM typu F

Firma Eaton oferuje pełny wachlarz kompaktowych wyłączników różnicowoprądowych do wykrywania prądu uszkodzeniowego/różnicowego oraz do zapewniania dodatkowej ochrony, odpowiednich do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, budynkach komercyjnych i przemyśle. Wyłączniki różnicowoprądowe typu F to specjalny wariant wyłącznika typu A ze zmodyfikowaną charakterystyką częstotliwości. Wyłączniki różnicowoprądowe typu F są zgodne z normą IEC/EN 62423 i zapewniają bezpieczną i niezawodną ochronę przed sinusoidalnymi prądami różnicowymi oraz pulsującymi prądami ze składową stałą. Potrafią również wytrzymać prądy różnicowe o częstotliwościach mieszanych do 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) zgodnie z normą IEC/EN 62423.

Konstrukcja zgodna z normami
IEC/EN 62423
wytrzymałość zwarciowa
3 kA
Składowa stała DC
do 10 mA

Główne cechy

  • Zwiększona ochrona w zastosowaniach z jednofazowymi przemiennikami częstotliwości dzięki wykrywaniu częstotliwości mieszanych
  • Ograniczanie niepotrzebnego wyzwalania dzięki:
    - zadziałaniu zwłocznemu;
    - zwiększonej wytrzymałości zwarciowej >3 kA.
  • Prawidłowa praca ze składową stałą prądu różnicowego do 10mA
  • Obszerny zakres akcesoriów
  • Wskaźnik położenia styków
  • Możliwe automatyczne resetowanie (z wykorzystaniem aparatu do ponownego załączenia)
  • Kompatybilne z innymi urządzeniami serii P, które można podłączać za pośrednictwem standardowej szyny łączeniowej
  • Podwójne zaciski (windowe/szynowe) na górze i na dole
  • Możliwość umieszczenia u dołu albo u góry szyny łączeniowej
  • Wolny zacisk windowy pomimo zamontowanej szyny łączeniowej
  • Możliwość dobudowy styku Z-NHK do detekcji przyczyny zadziałania (mechaniczne/elektryczne).
  • Możliwość dobudowy styku Z-HK·(1zw./1rozw.)
  • Wskaźnik położenia styków czerwony/zielony
  • Typy zwłoczne nadają się również do zastosowania ze standardowymi świetlówkami ze statecznikami elektronicznym albo bez nich (czułość 30 mA: 30 jednostek na przewód fazowy)
  • Dowolna pozycja montażu
  • Wyzwalanie niezależne od napięcia sieci
  • Dowolny·kierunek zasilania
  • Wyłącznik 3-fazowy może pracować jako 1-fazowy

Zobacz video i dowiedz się jak działają nowe wyłączniki różnicowoprądowe oraz kombinowane typu F.

Niezawodna ochrona maszyn

Produkty te pozwalają utrzymać optymalną pracę instalacji i zapewniają dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Są dostępne w wersjach o różnych charakterystykach zadziałania, dostosowanych do różnorodnych instalacji i podzespołów elektrycznych. Urządzenia obsługują szeroki zakres prądów znamionowych i mogą być rozbudowywane o obszerny zakres akcesoriów.

Typ zabezpieczenia

Ze względu na fakt, że wyzwolenie nie zależy od napięcia sieciowego, ten wyłącznik różnicowoprądowy pełni rolę ochrony uzupełniającej dla czułości 30mA i mniej.

Rozszerzona ochrona zastosowań

Zwiększona ochrona w zastosowaniach z jednofazowymi przemiennikami częstotliwości dzięki wykrywaniu częstotliwości mieszanych oraz wyższej odporności na składową stałą DC do 10 mA.
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCmM Type F
Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect FRCmM typu F
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type B, B+, Bfq
Wyłączniki różnicowoprądowe xEffect FRCdM typu B, Bfq i B+
xPole Home - Residential Series, RCCB device - HNC
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close