Seria czujników BiWire została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom niemal każdego zastosowania. Dostępne są dwa główne warianty: elastyczny, łatwo przełączalny detektor 5 w 1, który łączy wszystkie tryby wykrywania i prosta czujka optyczna.
Najpopularniejszą opcją jest detektor optyczny, który sprawdza się w większości zastosowań w budynkach komercyjnych, zapewniając najszybszą reakcję na powolne spalanie lub pożary tlące, które powodują powstawanie dużych widocznych cząstek dymu.
Łączą one 5 sposobów detekcji w jednym urządzeniu, dzięki czemu wielu użytkowników odnosi korzyści podczas specyfikacji i planowania, montażu oraz bieżącego serwisowania:
Od wiodącego na świecie dostawcy urządzeń sygnalizacji pożarowej, gama 2-przewodowych urządzeń alarmowych Eaton pomaga w pełni wykorzystać system BiWire. Zaczynając od naszego detektora 5 w 1, a kończąc na naszych sygnalizatorach optyczno-akustycznych (VAD), każde urządzenie zostało wybrane specjalnie dla linii urządzeń BiWire ze względu na jego jakość, łatwość obsługi i niskie koszty instalacji.
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.