Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Systemy sygnalizacji pożarowej

Konwencjonalna / BiWire centrala systemu sygnalizacji pożarowej

Konwencjonalna / BiWire centrala systemu sygnalizacji pożarowej łączy dwie technologie, aby zapewnić prawdziwie wszechstronne rozwiązanie systemu sygnalizacji pożarowej.

Centralę można skonfigurować tak, aby umożliwić pracę w strefie za pomocą urządzeń dwużyłowych lub konwencjonalnych. Każda strefa jest konfigurowana indywidualnie, dzięki czemu w tym samym systemie można zainstalować kombinację typów. Zapewnia to korzystanie w pełni ze wszystkich, oszczędzających czas, zalet systemu dwużyłowego, jednocześnie umożliwiając wyposażenie go w wiele konwencjonalnych urządzeń, jeśli jest to wymagane. 

Posiada ten sam prosty, intuicyjny interfejs co konwencjonalna 8-strefowa centrala systemu sygnalizacji pożarowej, stanowiąc sprawdzone rozwiązanie do prostego programowania i serwisowania. System sygnalizacji pożarowej BiWire Flexi posiada certyfikat EN54, część 2 i 4 i jest zaprojektowany zgodnie z zaleceniami normy BS 5839. 

Elastyczne
Łatwość rozbudowy istniejących systemów konwencjonalnych
Konkurencyjne
System dwużyłowy może zmniejszyć okablowanie nawet o 50%
Szybkie
Typowy czas instalacji systemu może zostać skrócony o jedną trzecią

Twój prostszy, tańszy i bardziej wszechstronny wybór do nowych i już istniejących instalacji systemów sygnalizacji pożarowej

BiWire Flexi daje możliwość dostosowania systemu do lokalizacji, niezależnie od tego, czy chodzi o rozbudowę instalacji budynku, modernizację przestarzałego systemu z ograniczoną znajomością pierwotnej instalacji, czy też chęć skorzystania z zalet technologii dwużyłowej, która redukuje koszty i czas montażu w nowej konstrukcji. Można przy tym dalej korzystać z niektórych konwencjonalnych urządzeń. Projekty się zmieniają, ale Twoja centrala może zostać ta sama.

Conventional fire system compared to a BiWire Flexi fire system
Różnica pomiędzy typowym konwencjonalnym 4-żyłowym systemem sygnalizacji pożarowej a systemem BiWire Flexi.

Instalowanie rozszerzenia systemu sygnalizacji pożarowej w ramach szerszych prac budowlanych?

Dwużyłowe systemy sygnalizacji pożarowej mogą być często pomijane przy wyborze dodatkowych urządzeń lub centrali systemów sygnalizacji pożarowej do rozbudowy budynku; okablowanie i urządzenia są już na swoim miejscu i zastąpienie ich byłoby kosztowne. Stwarza to problem polegający na tym, że wszelkie dodatkowe konwencjonalne urządzenia mogą być drogie i wymagać dodatkowego lecz zbędnego okablowania. System BiWire Flexi zapewnia to, co najlepsze z obu tych opcji: nowe, ekonomiczne urządzenia 2-żyłowe bez wymiany istniejących urządzeń i centrali systemu sygnalizacji pożarowej, który współpracuje z obydwoma wariantami urządzeń.

Prosty montaż i szybka lokalizacja usterki

Przydatna funkcja wykrywania usterek pomaga zlokalizować problemy związane zarówno z otwartym obwodem w okablowaniu, jak i z usuniętymi detektorami. Instrukcja montażu pokazuje również, jak przełączyć centralę systemu sygnalizacji pożarowej w tryb autotestu, aby wszystkie detektory migały na pomarańczowo, wskazując, że urządzenia są zasilane i prawidłowo przypięte.

Wyjątkowość - dzięki gamie urządzeń sygnalizacji pożarowej firmy Eaton

Od wiodącego na świecie dostawcy urządzeń sygnalizacji pożarowej, gama 2-przewodowych urządzeń alarmowych Eaton pomaga w pełni wykorzystać system BiWire. Zaczynając od naszego detektora 5 w 1, a kończąc na naszych sygnalizatorach optyczno-akustycznych (VAD), każde urządzenie zostało wybrane specjalnie dla linii urządzeń BiWire ze względu na jego jakość, łatwość obsługi i niskie koszty instalacji.
Specyfikacje

Kody produktów

2-strefowa centrala systemu sygnalizacji pożarowej BiWire Flexi EFBW2FLEXI  
4-strefowa centrala systemu sygnalizacji pożarowej BiWire Flexi EFBW4FLEXI  
8-strefowa centrala systemu sygnalizacji pożarowej BiWire Flexi EFBW8FLEXI  

Dane techniczne

Specyfikacja zasilania (wymagane są 2 baterie MB512. Baterie nie są dołączone do zestawu)  
Zakres napięcia wejściowego:  18,75 - 30,7 V  
Maksymalny prąd pobierany z baterii:  2,7 A  
     
Obwody strefowe    
Liczba stref: 2 / 4 / 8  
Urządzenia na strefę:  Tryb BiWire: Maks. 32 detektory BiWire i ręczne ostrzegacze pożarowe, całkowite obciążenie z sygnalizatorami BiWire nie może przekroczyć 200 mA w alarmie
Tryb konwencjonalny: Maks. 32 konwencjonalne detektory i ręczne ostrzegacze pożarowe
Iskrobezpieczny tryb konwencjonalny: Maksymalnie 10 iskrobezpiecznych detektorów i ręczny ostrzegacz pożarowy
 
Maksymalne obciążenie na strefę: 200 mA  
Napięcie strefy w czuwaniu: Min. napięcie 19 V DC
Maks. napięcie 23 V DC
 
Napięcie strefy w alarmie: Min. napięcie 31 V DC
Maks. napięcie 33 V DC
 
Ochrona bezpieczników na strefę:  PTC 250 mA  
Zakończenie magistrali: Strefy BiWire: Tylko EOLM-3
Standardowe strefy konwencjonalne: Tylko EOLM-1
Strefy iskrobezpieczne: Rezystor 6K8
 
     
Wyjścia sygnalizatorów konwencjonalnych    
Liczba obwodów sygnalizatorów:  BiWire Flexi centrale 2 i 4 strefowe: 2 obwody sygnalizatorów konwencjonalnych
BiWire Flexi centrala 8 strefowa: brak obwodów sygnalizatorów konwencjonalnych, jeśli wszystkie strefy są w trybie BiWire
BiWire Flexi centrala 8 strefowa: 2 obwody sygnalizatorów konwencjonalnych, jeśli do 4 stref jest w trybie konwencjonalnym
BiWire Flexi centrala 8 strefowa: 4 obwody sygnalizatorów konwencjonalnych, jeśli do 5 lub więcej stref jest w trybie konwencjonalnym
 
Maksymalne obciążenie na obwód: 500 mA  
Ochrona bezpiecznikowa na obwód: PTC 500 mA  
Zakończenie magistrali:  Rezystor 6K8    
     
Wyjścia niemonitorowane    
Przekaźnik pożaru, usterki, Przekaźnik Interlink: Typ - beznapięciowy, przełącznik SPDT
Wartości znamionowe - 30 V DC, 1 A
Bezpiecznik - PTC 500 mA
 
Wyjście pomocnicze: V - 18,15 - 30,7 V
Imax - 50 mA
Bezpiecznik - 50 mA PTC
 
     
Wejścia niemonitorowane    
Zmiana klasy: Obwód otwarty - normalne działanie centrali systemu sygnalizacji pożarowej
Zwarcie - aktywacja wszystkich sygnalizatorów
 
     
Porty komunikacyjne    
Port powtarzacza (użycie tego portu wykracza poza zakres normy EN54): Typ - RS485
Węzły - 1
 
     
Warunki środowiskowe    
Temperatura pracy: -5 °C do +40 °C  
Wilgotność względna (bez kondensacji):  93% +/-3%   
Stopień ochrony IP: IP30  
     
Cechy mechaniczne    
Waga (z wyłączeniem baterii): 2,25 kg  
Materiały: Przód i tył z PC ABS  
     
Okablowanie    
Dostęp do przewodów: Pozycje do wywiercenia otworów 29 x 20 mm - Sloty do tylnych wejść kablowych
 
Rodzaj przewodu: Firetuf  FT120 / FP200
Przewód typu 2 , żyła 1,5 mm, ekranowany przewód ognioodporny, 500 m (maks. na strefę)
 
     
Zgodność z normami i przepisami    
Normy:  EN54 część 2 CIE i część 4 PSE, BS5839-pt1  
Linki do pobrania
X
Download Close