Dzięki technologii zmiany trybu rozsyłu strumienia świetlnego (eFocus), oprawy RoundTech można przełączać pomiędzy trybem optyki symetrycznym (oświetlenie przestrzeni otwartych) i asymetrycznym (oświetlenie dróg ewakuacyjnych - korytarzy). Znacząco upraszcza to konfigurację systemu oświetlenia awaryjnego. Jest to rozwiązanie niedostępne w innych oprawach awaryjnych, opcja ta pozwala bez trudu dostosować oświetlenie do różnych warunków ewakuacji. Dodatkowym udogodnieniem są trzy warianty poziomu natężenia strumienia świetlnego do wyboru – 150 lm, 200 lm oraz 400 lm.
Rys. 1 Tryb eFocus w oprawie RoundTech
Przy projektowaniu opraw RoundTech, firma Eaton wzięła pod uwagę, aby ich wygląd powinien pasować do różnych rodzajów pomieszczeń. Dostępne są zatem różne warianty kolorystyczne obudowy, a także dwa kształty - okrągły lub kwadratowy. Wszystkie oprawy z tej serii wykonane są z poliwęglanu oraz posiadają certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej), co daje użytkownikom gwarancję najwyższej jakości i wytrzymałości.
Dzięki swojej uniwersalności oprawy RoundTech idealnie nadają się do zamontowania w budynkach o różnym przeznaczeniu. Można je z powodzeniem zastosować w: sklepach, restauracjach, kinach, magazynach, szkołach, a także w szpitalach.
Rys.2 Oprawa awaryjna RoundTech
Produkt można zakupić w dwóch wariantach montażowych:
Montaż oprawy jest bardzo prosty, wymaga jedynie wykorzystania standardowej otwornicy Ø 64 – 78 mm, wystarczy wyciąć otwór, podłączyć zasilacz i zamontować oprawę. Zalecana temperatura pracy mieści się w przedziale od +5 do +45°C. Oprawy dostępne w sprzedaży.
Specyfikacja oprawy oświetleniowej RoundTech
Uzyskaj darmowy dostęp do naszych webinariów prowadzonych na żywo oraz przeglądaj nagrania zakończonych już szkoleń. Ucz się z naszymi ekspertami.