Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Narzędzia do projektowania systemów UPS

Poznaj narzędzia do zagwarantowania bezprzerwowej pracy krytycznych systemów, za które jesteś odpowiedzialny

Każdy zasilacz UPS jest sumą swoich części. Dlatego wiedza o tym, na co zwracać uwagę przy wyborze produktów i usług do podtrzymania pracy kluczowych systemów, za które jesteś odpowiedzialny, to ważny pierwszy krok do zaprojektowania właściwego rozwiązania. 

Podczas planowania ochrony biznesowej i operacyjnej ciągłości działania kluczowe znaczenie mają następujące kwestie:

  • Modułowość: zastosowanie modułowego podejścia na etapie projektu zapewnia łatwą skalowalność w przypadku zmiany wymagań.
  • Sprawność: zaawansowane technologie, takie jak VMMS (System Zmiennego Zarządzania Modułami), zapewniają zmniejszenie kosztów operacyjnych o ok. 25%, a z użyciem systemu oszczędzania energii ESS (Energy Saver System) nawet o 75%.
  • Niezawodność: im większy poziom redundancji - na poziomie modułu mocy, zasilacza UPS lub całego systemu - tym większy koszt, ale również większa niezawodność i odporność na awarie.
  • Cyberbezpieczeństwo: spełnienie wszystkich stosownych norm branżowych - takich jak IEC-62443-4-2 lub UL2900-1 - oraz posiadanie na to poświadczeń niezależnych organizacji jest kluczem do ochrony firmy przed cyberzagrożeniami.
  • Inteligentne zarządzanie zasilaniem: utrzymanie ciągłości działania dzięki zaawansowanemu, inteligentnemu oprogramowaniu.
  • Właściwy pakiet serwisowy: gwarancja, konserwacja, wsparcie techniczne i reakcja w razie awarii mają decydujące znaczenie dla efektywności systemu.

6 kluczowych pytań, które ułatwią dobór zasilacza UPS

Nasz sprawdzony schemat pomaga określić potrzeby w zakresie zasilania jedno- lub trójfazowego dla mniejszych i większych obciążeń, wymaganej mocy, architektury centralnej lub rozproszonej (do ochrony całych budynków lub wybranych urządzeń), czasu podtrzymania (do wyboru systemu bateryjnego), zakresu redundancji i opcji monitoringu.

Pobierz nasz bezpłatny poradnik „Podstawy systemów UPS”

W naszym obszernym poradniku zagłębiamy się w kwestie związane z projektowaniem systemów UPS. Od zalet modułowości, przez sposób, w jaki zaawansowane technologie zwiększają opłacalność i wydajność operacyjną, po wpływ redundancji na niezawodność i wiele innych. Pobierz darmowy poradnik.

UPS powinien być wyceniany według jego wartości, a nie kosztu.

Możesz wybrać UPS w oparciu o jego cenę zakupu. Możesz też wybrać UPS, który zapewni Ci niższe koszty w całym okresie eksploatacji. Firma Eaton projektuje swoje zasilacze UPS z myślą o niskim całkowitym koszcie posiadania (TCO) i wyposaża je w unikalne technologie, które sprawiają, że są one bardziej wydajne i zapewniają mniejsze koszty eksploatacji i serwisowania. Nasz kalkulator Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO) wraz z narzędziami porównawczymi pomaga określić wartość i porównać całkowity koszt zasilacza UPS Eaton z innymi zasilaczami UPS. Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić: