Projektowanie nowoczesnych interfejsów HMI
W nowoczesnych warunkach przemysłowych operatorzy maszyn często używają tabletów lub urządzeń mobilnych. Zorientowane na użytkownika interfejsy HMI na urządzeniach mobilnych lub noszonych przy sobie oferują wiele korzyści, zapewniając informacje specyficzne dla danego zadania w dowolnym miejscu i czasie. Urządzenia te mają liczne funkcje, od powiadamiania operatorów o nadchodzących krokach po umożliwienie zdalnego monitorowania.
Jednak korzystanie z inteligentnych urządzeń do również do wydawania poleceń, a nie tylko odbierania powiadomień, przynosi wiele wyzwań. Obejmują one zmniejszenie cyberzagrożeń, zapewnienie bezpiecznego sterowania i spójności danych.
Należy kompleksowo zrozumieć kontekst użycia danej maszyny, który obejmuje również rolę użytkownika. Najpierw trzeba określić różne kategorie użytkowników, takie jak operatorzy generalni, nadzorcy i serwisanci. Następnie należy przydzielić każdemu z nich grupę użytkowników z opisem odpowiedniego profilu roli. Takie projektowanie umożliwia to przypisanie potrzeb informacyjnych i uprawnień w sposób specyficzny dla danej roli, co jest bardzo ważne w kwestii bezpieczeństwa.
Coraz więcej maszyn jest podłączanych do chmury, aby zwiększyć dostępność danych, wydłużyć czas pracy i wdrożyć inteligentną produkcję na szerszą skalę. Jednocześnie niektóre procesy robocze, w szczególności monitorowanie i serwisowanie, są często zlecane zewnętrznym firmom. Wymaga to bezpiecznej integracji zewnętrznych dostawców usług.
Wszystko to ma wpływ na projektowanie interfejsu HMI w celu zapewnienia dostępności danych, łączności w chmurze i (cyber)bezpieczeństwa: