Sprawna konstrukcja maszyn
Opanowanie nowego środowiska programistycznego wymaga czasu i wysiłku, co może być wyzwaniem przy pracy z krótkimi terminami realizacji. Oprogramowanie do projektowania maszyn powinno być na wyciągnięcie ręki. Usprawnia ono cały proces rozwoju, ostatecznie skraca czas wprowadzania maszyn na rynek, dzięki czemu konstruktorzy maszyn stają się konkurencyjni.
Automatyzacja złożonych zadań, zmniejszenie liczby błędów i szybsze tworzenie prototypów, aby jak najwcześniej mieć dla klienta gotowy produkt. Nasze intuicyjne, przyjazne dla użytkownika narzędzia tworzą środowiska programistyczne dla zastosowań w budowie maszyn i zasoby do wydajnej wizualizacji podczas projektowania. Nasze produkty opierają się na standardowym oprogramowaniu, które jest szeroko stosowane w całej branży lub są wyposażone w przyjazne dla użytkownika narzędzia do planowania, programowania i zarządzania.
GALILEO
Dzięki prostemu w obsłudze i intuicyjnemu interfejsowi GALILEO projekty mogą być tworzone w mgnieniu oka, skracając czas ich planowania i oddania do użytku.
Interfejs GALILEO umożliwia tworzenie wizualizacji internetowych na miejscu i tych opartych na HTML5 oraz kopiowanie elementów między projektami dla naszych sterowników programowalnych PLC serii XV i komputerów przemysłowych.
Oprogramowanie GALILEO obsługuje standardowe protokoły komunikacyjne, a także sterowanie gestami oraz integrację filmów i plików PDF. Nawet dla użytkowników bez wiedzy na temat programowania, narzędzie to jest łatwe do opanowania i pomaga tworzyć aplikacje, które są przyjazne dla użytkownika, wydajne oraz optymalizują pracę maszyn i systemów od ich planowania po konserwację.
Power Xpert inControl
Dzięki naszemu narzędziu konfiguracyjnemu Power Xpert inControl można szybko i prosto zapewnić połączenia komunikacyjne między falownikami. Oprogramowanie zapewnia niezależny od procesora, prosty interfejs do konfiguracji, monitorowania, rozwiązywania problemów, stopniowej aktualizacji firmware'u i edytowania logiki przy użyciu protokołów komunikacyjnych.
Bezpłatne oprogramowanie umożliwia porównywanie plików parametrów, wykonywanie dystrybucji parametrów oraz eksportowanie/importowanie plików parametrów w oknie parametrów online/offline i wyświetlanie wszelkich zmian w czasie rzeczywistym.
Inne funkcje umożliwiają wyświetlanie komunikacji, aktywności sieci, danych bieżących parametrów i statusu urządzenia, specyficznych dla każdego urządzenia ze wskaźnikami stanu.
CODESYS
Krótki czas tworzenia projektu i oddania systemu do użytku To powszechnie stosowane środowisko programistyczne jest idealne do zastosowań w budowie maszyn, umożliwiając wizualizację projektów na miejscu.
Wszystkie sterowniki programowalne (PLC) z naszej gamy XV i XV są programowane za pomocą CODESYS. Oprogramowanie oferuje zaawansowane funkcje techniczne, a jednocześnie jest łatwe w użyciu, z elastycznymi wizualizacjami możliwymi za pośrednictwem interfejsów człowiek-maszyna (HMI), laptopów lub innych urządzeń mobilnych. Nasze gotowe biblioteki dla różnych aplikacji do kontrolerów programistycznych z oprogramowaniem CODESYS oszczędzają czas planowania projektu.
easySoft
EasySoft to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do programowania naszych sterowników easyE4. Nadaje się ono zarówno dla doświadczonych automatyków, jak i dopiero zaczynających pracę programistów.
Składa się z czterech różnych języków programowania: oryginalnego języka programowania „easy” (EDP), schematu drabinkowego (LD), schematu bloków funkcyjnych (FBD) i tekstu strukturalnego (ST). Oprogramowanie easySoft oferuje szereg opcji personalizacji, dzięki czemu można łatwo dostosować interfejs i funkcjonalność do określonych wymagań. Kompleksowe bloki funkcyjne użytkownika ułatwiają programowanie, a funkcje symulacji umożliwiają modelowanie i testowanie złożonych systemów przed ich wdrożeniem, umożliwiając wczesne rozwiązywanie potencjalnych problemów.