Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Technologia wtykowa Push-in

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność okablowania od początku do końca

Czas to pieniądz - dotyczy to zarówno budowy paneli, jak i automatyki oraz inżynierii usług budowlanych. Producenci i montażyści stoją przed podwójnym wyzwaniem, jakim jest rosnąca presja kosztowa i brak wykwalifikowanych pracowników. Przy budowie panelu sterowania maszyny najbardziej czasochłonną częścią jest okablowanie urządzeń. Technologia wtykowa Push-in firmy Eaton oferuje rozwiązanie tego problemu: To nie tylko sprawia, że systemy okablowania są szybsze, ale także prostsze i bezpieczniejsze. 

Dowiedz się więcej o zaletach technologii wtykowej Push-in w całym cyklu życia systemu w naszej publikacji.

Eaton Whitepaper PUSH IN Cover pl
Przesyłając ten formularz, zgadzam się, że podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Eaton oraz stronom trzecim, dostawcom pracującym w imieniu firmy Eaton, zgodnie z Polityką prywatności Eaton i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.
Wyrażam zgodę, aby informowano mnie regularnie o produktach, promocjach i aktualnościach Eaton. Rozumiem i zgadzam się, aby spółka Eaton wykorzystywała moje dane do celów personalizacji wiadomości marketingowych. Wyrażam zgodę, aby podawane przeze mnie dane osobowe były udostępniane Eaton Corporation plc w Irlandii i Eaton Corporation w Stanach Zjednoczonych zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności Eaton. Wszelkie przypadki wykorzystania moich danych osobowych będą zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z Polityką prywatności. Eaton. Mogę zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie lub cofnąć swoją zgodę klikając odpowiednie łącze w stopce wiadomości elektronicznej od Eaton.