Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Superkondensator - rozwiązanie firmy Eaton w zakresie zasilania gwarantowanego

Superkondensatory i zasilacze UPS dla kompletnego rozwiązania zasilania gwarantowanego

Superkondensator - rozwiązanie firmy Eaton w zakresie zasilania gwarantowanego

Superkondensatory firmy Eaton, we współpracy z zasilaczem UPS firmy Eaton, stanowią idealne rozwiązanie w zakresie krótkich czasów podtrzymania i środowisk o wysokiej temperaturze. Uzupełniając gamę rozwiązań firmy Eaton dotyczących zasilania w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu, superkondensatory zapewniają większy wybór, komfort użytkowników i niższe koszty.

Większy wybór w zasilaniu gwarantowanym - wyłącznie od firmy Eaton.

Szeroka gama rozwiązań Eaton dotyczących zasilania w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu, w tym superkondensatory, stanowi najszerszy, najbardziej ekonomiczny i najbardziej niezawodny zestaw urządzeń. Jest on produkowany w całości przez firmę Eaton - od zasilaczy UPS po moduły superkondensatorów - z myślą o największym bezpieczeństwie.

Komfort użytkowników wynikający z możliwości zastosowania zasilania gwarantowanego, gdziekolwiek jest ono potrzebne.

Chroniąc odbiory przed najczęstszymi problemami z jakością zasilania i przerwami w zasilaniu przez krótki czas, superkondensatory firmy Eaton są idealnym, niezawodnym rozwiązaniem dla zastosowania w produkcji, służbie zdrowia, centrach przetwarzania danych i zastosowaniach infrastrukturalnych. Rozwiązanie zasilania gwarantowanego w postaci superkondensatorów firmy Eaton jest doskonałe dla zastosowań, w których nie można stosować tradycyjnych urządzeń opartych na bateriach VRLA, np. w środowiskach pracy o wysokich temperaturach, ponieważ superkondensatory Eaton wytrzymują temperatury od -40° do +65° C.

Niższe koszty sprawiają, że systemy firmy Eaton są ekonomiczną alternatywą.

Unikalne właściwości superkondensatorów firmy Eaton sprawiają, że stanowią one najbardziej ekonomiczną alternatywę dla rozwiązań z zakresu zasilania gwarantowanego.

Oferują one:

  • Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (CAPEX) dzięki dłuższej żywotności, niższym kosztom infrastruktury i większej skalowalności
  • Niższe koszty eksploatacji dzięki minimalnym wymaganiom eksploatacyjnym i braku konieczności stosowania części zamiennych
  • Całkowity komfort użytkowników dzięki niezawodności, jakości i bezproblemowej integracji z zasilaczami UPS firmy Eaton.

Superkondensator - rozwiązanie firmy Eaton w zakresie zasilania gwarantowanego jest dostępne dla:

Eaton 93PS
Dowiedz się więcej o
UPS Eaton 93PS
Eaton 93PM
Dowiedz się więcej o
UPS Eaton 93PM
Power Xpert 9395P
Dowiedz się więcej o
UPS Power Xpert 9395P

Zasoby