Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sterowanie, technika napędowa i automatyka przemysłowa

Inteligentny system okablowania SmartWire-DT

SmartWire-DT może być używany do podłączania różnych elementów wewnątrz i na zewnątrz szafy sterowniczej w prosty i zoptymalizowany sposób. Sprzyja to znacznym oszczędnościom czasu i kosztów przy projektowaniu maszyn i systemów. Rozwiązanie SmartWire-DT zastępuje również podatne na błędy okablowanie punkt-punkt i umożliwia jednolitą komunikację ze wszystkimi elementami systemu.

Ponadto SmartWire-DT służy jako inteligentny system okablowania i dostarcza informacji z całej sieci. Dzięki temu użytkownicy otrzymują w czasie rzeczywistym szczegółowe dane dotyczące aplikacji, które mogą być wykorzystane do wczesnej diagnostyki. Użytkownicy systemu SmartWire-DT korzystają więc ze zwiększonej wydajności, konserwacji zapobiegawczej i zoptymalizowanej dostępności systemu.

Szybkie okablowanie:
do 85% szybciej
System spełniający wymagania przyszłości:
Gotowy na IoT
Kompaktowy:
oszczędność przestrzeni w szafie sterowniczej aż do 40%

Główne cechy

  • Obniżenie kosztów planowania projektu do 70%
  • System może być łatwo rozbudowywany wewnątrz i na zewnątrz szafy sterowniczej
  • Może być również stosowany w rozległych systemach, gdzie odległości sięgają 600 metrów
  • Inteligentny system połączeń, który dostarcza szczegółowych danych z całej sieci
  • Dogodna konserwacja z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dzięki zdalnemu dostępowi do danych
  • Może być stosowany w zakresie temperatur od 0°C do +55°C (IP20) i od -20°C do +70°C (IP65) 

Zintegrowany system

System SmartWire-DT obejmuje szeroki zakres komponentów, które można szybko i łatwo podłączyć bezpośrednio, przez zintegrowany interfejs lub przez moduły funkcyjne. Dostępne komponenty obejmują aparaturę kontrolno-sygnalizacyjną, styczniki, rozruszniki silnikowe, przemienniki częstotliwości i moduły hydrauliczne. System połączeń SmartWire-DT można łatwo zintegrować z istniejącymi aplikacjami poprzez gateway SWD. Można go podłączyć do sterownika PLC za pomocą przemysłowych protokołów komunikacyjnych lub do panelu dotykowego HMI/PLC firmy Eaton z wbudowanym interfejsem SmartWire-DT.

Proste rozwiązanie typu „podłącz i pracuj”

Za pomocą jednego przewodu SmartWire-DT o łącznej długości do 600 m można podłączyć do sterownika nadrzędnego nawet nawet 99 modułów . Przewód łączeniowy SmartWire-DT jest sercem systemu. Do podłączenia aparatów wewnątrz szafy sterowniczej używana jest taśma łączeniowa, natomiast poza nią - okrągły przewód, który łączy czujniki/siłowniki z urządzeniami SWD o stopniu ochrony IP67. Mocne strony tego inteligentnego systemu są szczególnie widoczne, gdy chodzi o projektowanie i budowę standaryzowanych maszyn. Złączki SWD można łatwo wstępnie skonfigurować na przewodzie taśmowym, co pozwala na oszczędność czasu podczas planowania projektu i okablowania. Złączki zapobiegają również błędom w oprzewodowaniu, co skraca czas potrzebny na testowanie i uruchomienie instalacji nawet o 70%.

Wszystkie dane na wyciągnięcie ręki


Technologia SmartWire-DT stała się już istotnym elementem w budowie maszyn i integracji systemów. Jako platforma „gotowa na IoT” zapewnia użytkownikom centralny dostęp do danych całego systemu, zapewniając tym samym zwiększoną dostępność i wydajność.

Inteligentne pozyskiwanie danych w maszynach i systemach



SmartWire-DT zastępuje wejścia i wyjścia sterownika PLC, które były wcześniej niezbędne, co pozwala zaoszczędzić miejsce wewnątrz szafy sterowniczej. Jednocześnie służy on jako podstawa dla rozwiązań Przemysłu 4.0. Wydaliśmy szereg publikacji i historii sukcesów naszych klientów, które pozwalają zdobyć szerszą wiedzę na temat zalet systemu SmartWire-DT, włączając w to sposoby na ograniczanie kosztów.

Proste planowanie projektu dzięki oprogramowaniu SWD-Assist


Nasze oprogramowanie SWD-Assist będzie wsparciem podczas planowania instalacji z systemem SmartWire-DT. Wystarczy wybrać potrzebne elementy funkcyjne SmartWire-DT z katalogu urządzeń i umieścić je w odpowiednim miejscu. Konfiguracje mogą być zapisywane i ponownie wykorzystywane w innych projektach. Co więcej, program SWD-Assist może zostać użyty również do testowania sieci, włącznie z opcją automatycznego dodawania brakujących komponentów. Pobierz bezpłatne oprogramowanie.

Seria Moeller firmy Eaton jest wynikiem stuletniego doświadczenia

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w zabezpieczaniu silników i sterowaniu ich pracą, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w niezawodnym, wydajnym i bezpiecznym wykorzystaniu energii.

Zobacz video z SmartWire-DT i poznaj realizacje u naszych klientów

    Specyfikacje

    Podkreśl różnice
    Pokaż tylko różnice
    Ukryj puste funkcje
    Linki do pobrania
    X
    Download Close

    Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

    Support from Eaton

    Contact us

    +359884477015