Eaton Moeller® series PKZM0 Wyłącznik silnikowy, 3p+1Zestyk zwierny+1Styk rozwierny, Ir=10-16A, podłączenia na śrubę, duże opakowanie PKZM0-16/NHI11-GVP
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
039433
|
| EAN |
4015080394334
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
93 mm
|
| Szerokość produktu |
54 mm
|
| Masa produktu |
0.329 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
PKZM0-16/NHI11-GVP
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Wyposażone w: |
Auxiliary switch
|
| Funkcje |
Czuły na zanik fazy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
16 A
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
50 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC |
38 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC |
15 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC |
12 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC |
15 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC |
4 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC |
3 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC |
2 kA
|
| Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe) |
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 150 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 125 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E) |
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) ze stycznikiem DILM17
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) ze stycznikiem DILM17 |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
10 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
16 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015