Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i obrotową dźwignią blokującą dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 600 mm, Wys. = 1760 mm, biała
Nazwa produktu |
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
|
Numer katalogowy |
111194
|
EAN |
4015081107551
|
Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
Wysokość produktu |
1765 mm
|
Szerokość produktu |
635 mm
|
Masa produktu |
13.09 kg
|
Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
Kod modelu |
BP-U-3S-600/17-P-W
|
Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
Model |
Odbojnik
|
Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biała |
Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
|
Materiał |
Sheet steel
Stal |
Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
Odpowiedni do wysokości |
1760 mm
|
Do szerokości |
600 mm
|
Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|