Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

111345
Kod modelu: BP-SP-4-W-PSN

Systemy Niskiego Napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica NN Ściana boczna do MSW wys. = 460 mm

General specifications

Nazwa produktu
Panel boczny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111345
EAN
4015081109067
Długość/głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
480 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
2.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-SP-4-W-PSN

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Zastosowanie
Profil boczny
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał
Sheet steel
Stal
Stopień ochrony
IP30
Liczba jednostek wysokości
0
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Rozstaw modułów
0 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
226.75 mm
Do szer. mont. w szafie
38.5 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
9016
Odpowiednie do
Użycie panelu bocznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.