Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

112221
Kod modelu: C10-SLS/32/1N

Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton, jednobiegunowy + N, 32 A, 400 V, 10 x 38

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
112221
EAN
4015081117796
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
70.8 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.07 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
C10-SLS/32/1N

Specyfikacje produktu

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,3 kA
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ siłownika
Inne maszyny
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Montaż podłogowy
Montaż natablicowy
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Kształt C1-C3
Typ wejścia kablowego
Inne maszyny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.