Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

112929
Kod modelu: PF6-63/2/03-A

Wyłącznik różnicowoprądowy xPole – PF6/7 serii Eaton Moeller PF6, 2-bieg., In: 63 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,3 A, typ A, wrażliwy na prąd impulsowy, częściowo odporny na przepięcia 250 A, do budynków mieszkalnych i komercyjnych

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Numer katalogowy
112929
EAN
4015081124671
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.22 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
Kod modelu
PF6-63/2/03-A

Delivery program

Zastosowanie
  • Wyłącznik różnicowoprądowy do zastosowań w budynkach mieszkalnych i zastosowań komercyjnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów
2-biegunowy
Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Wartość znamionowa prądu
63 A
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
6 kA
Wart. znam. prądu zakłóc.
300 mA
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Wytrzymałość na udar prądowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A
Typ
  • PF6
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ A (HNC)

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe
230 V AC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.3 A
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.3 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość zwarciowa
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Typ prądu upływu
A
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
630 A
Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
40 A gG/gL
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
6 kA
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Zakres obwodu testowego
184 V AC - 250 V AC
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość elektryczna
4000 łączeń

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
35 mm (2 SU)
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
7,2 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Wymagane akcesoria
Z-HK 248432
Cechy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyposażone w:
IS/SPE-1TE 101911
Interlocking device
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,8% na każdy 1°C
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Używane z
KLV-TC-2 276240 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Z-RC/AK-2TE 285385 (zestaw pokrywy uszczelniającej)

Eksport specyfikacji produktu